MGCplus: Il tuttofare per l’acquisizione dati

Il sistema di acquisizione dati MGCplus è utilizzato da oltre 25 anni in tutti i tipi di applicazioni.

Acquisisce dati relativi a deformazione, forza, spostamento, coppia, tensione, corrente, temperatura e molti altri parametri.

Grazie alla sua versatilità, MGCplus è uno dei sistemi di acquisizione dati più utilizzati nel mondo con una compatibilità comprovata non solo all’interno del sistema MGC plus, ma anche lungo tutta la catena di misura, dal sensore al software.

Affidabile

  • Oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’assistenza e del supporto
  • Circuiti a tre e quattro cavi brevettati da HBM per garantire una compensazione perfetta delle resistenze dovute al cavo in piombo
  • Moduli a frequenza portante per le misurazioni eseguite in ambienti con interferenze elettriche
  • Classe di precisione fino a 0.0025 per compiti di misura di precisione

Aggiornabile

  • 512 canali per CP52, in combinazione con amplificatori CANHEAD decentralizzati
  • 128 canali in un unico alloggiamento MGCplus
  • Acquisizione sincrona dei dati da migliaia di canali di misurazione, anche in funzionamento combinato con altri dispositivi
  • Archiviazione dati USB indipendente
  • Possibilità di espandere il numero di canali da 1 a 20.000
  • Il design modulare del sistema consente di soddisfare un’ampia gamma di esigenze diverse

Versatile

  • Amplificatori con uno o più canali per quasi tutte le grandezze fisiche
  • Display e pannello di controllo per un funzionamento senza software
  • Misurazioni simultanee e parallele con tre frequenze di campionamento indipendenti
  • Amplificatore cc per misurazioni dinamiche fino a 19,2 kS/s per canale
  • Telaio rack o alloggiamento desktop per l’uso in armadietti di controllo o laboratori

Catene di misura per tutti i numeri di canali

MGCplus, insieme ai sensori e trasduttori di precisione HBM e al software di acquisizione dati catman, forma un’affidabile catena di misura che può arrivare fino a 20.000 canali.

 


Applicazioni versatili

Test di laboratorio e banco prova

  • Prova di durevolezza strutturale
  • Test di propulsore, motore, trasmissione nei dinamometri
  • Test del sistema meccanico ed elettrico e dei componenti
  • Analisi aerodinamica / test nella galleria del vento

Test sugli aerei


 
 

Migliaia di canali di misura tutti insieme: questo video mostra come utilizzare il software catman Enterprise per parametrizzare e visualizzare numerosi canali di misura contemporaneamente.


Componenti del sistema

MGCplus è modulare, quindi offre la massima flessibilità. In poche semplici fasi, MGCplus può essere adattato alla mansione specifica. Ciascun sistema è dotato dei seguenti componenti:

  • Alloggiamento desktop o telaio a griglia
  • Processore di comunicazione
  • Amplificatori di misura
  • Schede di collegamento

Scegliete i componenti del vostro sistema

Processore di comunicazione

Più di un semplice gateway al PC — un processore intelligente:

  • compatibile con CP22 e CP42
  • Sincronizzazione PTPv2
  • Supporta fino a 128 o 512 (CAN/CANHEAD) canali di misura
  • Funzionamento multi-client
  • Due interfacce Ethernet native
  • Connettività migliorata grazie alla funzionalità di scansione con dispositivo HBM e DHCP
  • Frequenza di campionamento con memoria circolare interna
  • I/O digitali che consentono di attivare una misurazione stand-alone
  • Registrazione di dati stand-alone con dispositivi di archiviazione di massa USB

HBMshop

Moduli di amplificatore a singolo canale e schede di collegamento

La soluzione ottimale per un’acquisizione dati particolarmente rapida e precisa che offre le seguenti caratteristiche:

  • Fino a 19.2 kS/s di frequenza di campionamento massima per canale
  • Convertitore da 24 bit da analogico a digitale
  • Filtri digitali (Bessel e Butterworth)
  • Classe di precisione fino a 25 ppm
  • Connettori robusti
  • 4 limitatori
  • 2 memorie dei valori massimi
  • 2 uscite analogiche
  • Diversi modelli per i ponti (estensimetro e induttivo), conteggio di tensione, corrente, coppia, velocità di rotazione e impulsi

HBMshop

Moduli di amplificatori a canale multiplo e schede di collegamento

La soluzione perfetta per un elevato numero di canali e una vasta gamma di sensori:

  • 4 o 8 canali di misura per modulo
  • Fino 2.4 o 4.8 kS/s di frequenza di campionamento massima per canale
  • Convertitore da 24 bit da analogico a digitale
  • Filtri digitali (Bessel and Butterworth)
  • Classe di precisione fino a 100 ppm
  • Connettori robusti
  • 4 limitatori
  • Diversi modelli per i ponti (estensimetro e induttivo), LVDT, termocoppie, Pt100, resistori, potenziometri, conteggio di tensione, corrente, coppia, velocità di rotazione e impulsi

HBMshop

 

 

Moduli con funzioni speciali

  • I moduli con funzioni speciali sono disponibili per l’uso in specifiche mansioni di misura, come:
    acquisizione CAN bus e output*
  • Output dei dati di misura su controllo PROFIBUS e MGCplus tramite PROFIBUS
  • Uscita analogica dei valori misurati da altri moduli
  • Uscita digitale delle informazioni sul valore limite da singoli canali o collegamenti logici di un numero massimo di 120 canali
  • Ricevimento di comandi di controllo remoto
  • Uscita analogica fino a 10 curve diverse
  • Fornitura e amministrazione di moduli di amplificatori CANHEAD

*su richiesta

HBMshop

Software di acquisizione dati catman Enterprise 

catman Enterprise è la scelta migliore per i test con un numero massimo di 20.000 canali, ideale quindi per le applicazioni aerospaziali.  

La scelta ideale per un numero elevato di canali e grandi volumi di dati

  • Architettura client-server per condividere i dati dal vivo in tutto il mondo

  • Funzione di controllo con un solo clic per tutti i canali con estensimetri

  • Opzioni di visualizzazione individuali: linee di previsione, livelli di carico, ecc.

 

Learn more HBMshop


 

Software di acquisizione dati catman

Il software catman di HBM si abbina perfettamente a MGCplus. Il software consente una visualizzazione di qualità dei dati del sensore e digitali, memorizza i dati in un robusto formato binario, può essere automatizzato, analizza i dati durante il processo o in modalità post-process e genera report dei test.

  • Visualizzazione dei dati di misura
  • Analisi online attraverso una potente libreria di calcolo
  • Archiviazione ed esportazione di dati in diversi formati
  • Analisi di dati
  • Reporting

 

Learn more HBMshop

Download e documentazione di prodotto MGCplus

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Chinese
CAD Step Files
Multi lingua
Brochures
English
German
Manuali operativi
English
English
German
French
English
Chinese
German
English
German
French
English
German
English
German
French
English
German
French
English
English, German
Accessori

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 05/2020  |  Version: 1.2.1  |  Size: 66 MB
Related Documents:

Multi lingua

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 01/2020  |  Version: 5.0  |  Size: 27 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multi lingua
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Russian
Altro

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 10/2019  |  Version: 5.6.1.6615  |  Size: 26 MB
Related Documents:

Multi lingua
Software

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

Multi lingua

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

Multi lingua

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

Multi lingua

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

Multi lingua

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

Multi lingua

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

Multi lingua

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati