Controllo di processo industriale è la catena di misura per gli strumenti di fabbricazione e lavorazione. Comprende i comandi software e hardware e i componenti di acquisizione dati sia meccanici che elettrici. Ogni settore richiede una qualche forma di apparecchiatura per il controllo di processo al fine di garantire che i macchinari funzionino rispettando limiti sicuri e certificati e con un grado altissimo di ripetibilità. Tuttavia, i severi requisiti degli ambienti con funzionamento continuo dei macchinari prevedono un hardware di misura in grado di ottenere segnali elettrici e meccanici con minima invasività. I robusti amplificatori di segnale offrono una soluzione semplice a questo problema.
Un amplificatore di segnale, detto anche condizionatore di segnale, è uno strumento di acquisizione di dati che converte il segnale in dati leggibili e compatibili con il software integrato. Solitamente, un amplificatore di segnale acquisisce un segnale meccanico o elettrico e ne amplifica la risoluzione o il rapporto segnale/rumore. Il segnale convertito viene quindi trasmesso al comando della macchina con interfacce digitali o analogiche. Con un amplificatore di segnale dedicato è possibile collegare al comando della macchina componenti multipli, in grado di fornire una diagnostica di segnale rapida per ridurre i tempi morti dei macchinari e migliorare il controllo del processo in una serie di settori.