- Un sistema modulare, che include registratore di dati, gateway, amplificatore universale e bridge, ecc.
- Scalabile per numerose e differenti attività di misurazione
- Diversi trasduttori e interfacce possono essere integrati utilizzando un ingresso universale
- Può essere combinato liberamente con QuantumX
Cambia il tuo modulo DAQ con SomatXR e aumenta il livello delle tue misurazioni
SomatXR DAQ è la piattaforma di riferimento rugged e flessibile per test e acquisizione dati. Le operazioni in ambienti difficili sono estremamente affidabili e precise in quanto i moduli sono protetti da umidità, polvere, urti e vibrazioni.
Aggiorna subito il tuo sistema di prova e sostituisci il tuo vecchio dispositivo con l'ultima versione.
Avrai questi vantaggi
- Più funzionalità
- Calibrazione ancora in corso
- Nuove aree di applicazione
Cambia i tuoi vecchi moduli SomatXR con un nuovo dispositivo e ottieni uno sconto vantaggioso!
I motivi per cambiare: i vantaggi di SomatXR

Estremamente rugged
- Intervallo di temperatura: da -40 a +80 ° C (a prova di dew-point)
- Grado di protezione IP65 / IP67 (polvere e acqua)
- Resistente alle vibrazioni e agli urti in conformità con MIL-STD202G (rispettivamente 10 ge 75 g)
- Elevata qualità del segnale grazie all'uso della tecnologia a frequenza portante
- Ridotta interferenza del segnale grazie al posizionamento dell'amplificatore di misura vicino ai punti di misura

Facile da usare
- Facile parametrizzazione e visualizzazione dei dati utilizzando il software catman HBM
- Compatto e portatile
- Aperto a diversi programmi software, come LabVIEW, Visual Studio.NET o CANape

Modulare e flessibile
Come effettuare il cambio?
1. Contatta i tuoi sales di zona tramite il modulo qui sotto.
2. Invia il tuo vecchio modulo SomatXR e il form apposito all'ufficio HBK Darmstadt e ricevi un nuovo modulo SomatXR con uno sconto.
*Questa offerta è valida solo per Europa, Stati Uniti e Brasile. Questa offerta non può essere cambiata in un rimborso in contanti. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre offerte. Gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020. Questa offerta non è valida per le attrezzature personalizzate. La propria strumentazione deve essere restituita a HBK entro 30 giorni. Nel caso in cui l'unità di permuta non venisse presentata, sarà applicato il prezzo pieno per il nuovo articolo. HBK può ritirare o sospendere questa offerta in qualsiasi momento senza preavviso. L'offerta di permuta si applica solo quando il cliente accetta di permutare l'hardware secondo i criteri della promozione. Per ulteriori informazioni su questa offerta di permuta, inclusi tutti i criteri di sconto, è possibile contattare l'ufficio HBK.