サポートが必要な場合はお問合せまでご連絡ください。
お問合せより技術担当者にご連絡いただけます。
シングルポイントロードセル バイヤーズガイド
優れた設計と固有の偏心誤差補正により、プラットフォームベースの正確な計量システムの構築に必要なシングルポイントロードセルを選択できます。また、堅牢で信頼性が高く、手頃な価格であるため、精巧なレタースケールから大規模な産業用はかりまで、さまざまな用途に人気があります。これらのメリットはさまざまな形で反映されています。HBKが提供する製品群は現在、約20種類の異なるタイプのアナログシングルポイントロードセルで構成されています。科学的根拠に基づいた賢明な選択を支援するために、便利な選択ガイドをまとめました。
ロードセルの要求に関して簡単な質問により、最適なロードセルを特定できます:
必要な容量は?
プラットフォームのサイズ?
静的または動的計量どちらが必要ですか?
計量環境はどれほど厳しいですか?
どのような精度が必要ですか?
ロードセルは、過負荷保護、衛生設計などの特別な要求を満たす必要がありますか?


お問合せより技術担当者にご連絡いただけます。