コンパクトデータ収集システム QuantumXシリーズ コンパクトデータ収集システム QuantumXシリーズ | HBM

QuantumX: 汎用・分散配置型データ収集システム

データ収集システムQuantumX (DAQ) は、あらゆる試験・計測に使用できる汎用性の高いシステムです。センサで計測した様々な物理量を高い信頼性で収集できます。センサからのあらゆる信号を収集する特別な機能を備えています。

柔軟性

  • すべてのモジュールがデータ収集をサポート
  • 車両試験でのモバイル計測/スタンドアロン計測で
  • テストベンチのリアルタイムバスへの統合
  • サービス業務でのポータブル利用
  • 据え付け型の監視アプリケーション

高信頼性

  • 長期にわたる多数の導入実績
  • 特許技術をベースにした高い計測精度
  • 長期安定性を実現(校正証明書内蔵)

使いやすさ

  • 小型でポータブル
  • HBMのcatmanソフトウェアによる直感的な操作
  • オープンソースソフトウェアに統合-LabVIEW, Visual Studio .NET, DIAdem, CANape, DASYLab, …

信頼性の高い計測チェーン

非常に正確で汎用性と信頼性の高いデータ収集システムQuantumXは、HBMのセンサとcatmanソフトウェアと組み合わせて、完全な試験・計測ソリューションを構成します。簡単に使える「プラグ&メジャー」対応。


アプリケーション

  テストベンチ計測

  • 構造耐久性試験
  • ダイナモでのパワートレイン、エンジン、ドライブトレインテスト
  • 機械的および電気的システムおよびコンポーネントのテスト
  • 航空宇宙/風洞試験

モバイルデータ収集

航空機試験

  • 構造耐久性試験/疲労試験
  • 推進試験(推力、性能、耐久性)
  • アイアンバード試験
  • 衝撃試験:落下試験、衝突試験(バードストライク、ドローン)
  • 重心解析
     

電気駆動系システム&エネルギー

 サービス/メンテナンス

  • 装置のキャリブレーション
  • 欠陥調査ならびに診断

お客様の声

ロッキード・マーティンの子会社のSikorsky社とHBMは、正式にリリースされたばかりの新型データ収集システムGEN6のオペレーショナル・レディネス・レビュー(ORR)を締結しました。

この新型データ収集システムGEN6は、HBMの汎用・分散配置型データ収集システムQuantumXを基本に、お客様との密接な協力により開発されました。Sikorskyの研究所に、データ取得、処理、記録に関する新機能を提供しています。

「まず候補を4つの計測アンプシステムに絞り込みました。その後、HBMのQuantumXは実用的なテストで、特に計測の不確かさが極端に低いことから、勝ち残りました。」

Bruno Kanzenbach氏、Toyota Motorsport GmbH (TMG)のシニアエンジニア

「QuantumXは非常に汎用性が高く簡単になんでも接続可能できるうえ、記録レンジと記録速度の両方に優れています」

Matt Williams氏、Agusta Westland社シニア構造テストエンジニア

 

QuantumXモジュールの比較表

右側の画像をクリックして、ご希望のQuantumXモジュールを見つけてください。

チャンネル数、サンプルレート、または信号タイプ(電圧、電流、ひずみゲージタイプなど)に基づいて、適切な計測モジュールを選択してください。

お客様のニーズに合った適切なQuantumX製品を見つけたら、ページを下にスクロールして詳細をご覧ください。

モジュール構造

  • モジュールをPCに接続しすぐに作業を開始

  • 複数モジュールを分散配置し、計測ポイントやセンサ付近に設置

  • まとめて数百チャネルをスケーリングし、多チャンネル化

  • 自動モバイルテストに強力なデータレコーダーを使用し、クラウドに統合

  • 自動テストベンチにリアルタイムで統合

  • カスタム試験を設計しリアルタイムに実行

  • あらゆゆるセンサを統合し、デジタル信号をCANバスやアナログ電圧出力(ゲートウェイ)に転送

QuantumXモジュール

ユニバーサルデータ収集モジュール MX440B / MX840B

QuantumXシリーズ MX440B / MX840B

 

センサの種類

  • 4ゲージ式または2ゲージ式ひずみゲージ(DCまたは搬送波4.8 kHz)

  • アダプタ付き1ゲージ式ひずみゲージブリッジ

  • 電流給電圧電式変換器(IEPE/ICP®

  • ピエゾ抵抗4ゲージ式ブリッジ

  • 測温抵抗体 (PT100 / PT1000)

  • 熱電対(タイプK、N、R、S、T、B、E、J、C)

  • 抵抗

  • ポテンショメータ(Poti)

  • 電磁誘導型 2/4ゲージ式、LVDT

  • 電圧(±100mV、±10V、±60V)および電流(0/4~20mA、2/3/4線式)

  • チャンネル5-8追加で:周波数計測、パルスカウンタ、ロータリエンコーダ、SSI

  • CAN信号

    詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

ユニバーサルデータ収集モジュールMX410B

QuantumXファミリの4チャンネル高ダイナミック汎用アンプ

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

 

  • 2/4ゲージ式ひずみゲージ(搬送波4.8 kHzのDCまたはCF)

  • アダプタを介した1ージ式ひずみゲージ

  • 電流給電圧電式変換器(IEPE/ICP®)

  • ピエゾ抵抗4ゲージ式ブリッジ

  • 電磁誘導型 2/4ゲージ式

  • 電圧(±10 V)

  • 電流(0/4~20mA、2/ 3/4線式)

  • アナログ電圧出力(±10 V)

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

周波数カウンタモジュールMX460B 

QuantumXファミリのトルク、回転速度、角度、位置、および変位データ取得用の4チャンネル高ダイナミックデジタルモジュール

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • デジタル、高分解能の周波数入力(HBMのトルクフランジなど)

  • パルスカウンタ、インクリメンタルエンコーダ、エンコーダ

  • パッシブ誘導回転速度センサ(AC結合)

  • パルス幅変調信号(PWM)

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

高精度アンプモジュール MX430B

 QuantumXファミリ用の4チャンネルブリッジ計測モジュール、4ゲージ式ひずみセンサ(ダイナミック、スタティック)からの入力信号を高い精度で計測 

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • 4ゲージ式ひずみゲージブリッジ(DC、搬送波600 Hz)

 

 

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

QuantumX MX238B

高精度アンプモジュールMX238B 

4ゲージ式SGブリッジベースのセンサが接続されている場合の高精度計測用、QuantumXファミリの2チャンネル高精度計測モジュール

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • 4ゲージ式ひずみゲージブリッジ(搬送波225 Hz) 

 

 

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

ひずみゲージ ブリッジ アンプモジュールMX1615B/MX1616B

QuantumX ファミリの16チャンネル・ブリッジアンプ

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • 2/4ゲージ式ひずみゲージブリッジ(DCまたは搬送波1200Hz)
    1ゲージ式ひずみゲージブリッジ(DCまたは搬送波1200 Hz、120/350/1000 Ωの完成抵抗)

  • 電圧(±10 V)

  • 測温抵抗体 Pt100

  • 抵抗

  • ポテンショメータ(Poti)

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

ユニバーサルデータ収集モジュールMX1601B  

QuantumX ファミリの16チャンネル・アンプ

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • 電流給電圧電式変換器(IEPE/ICP®)

    ·        電圧(±100 mV、±10および±60 V)

    ·        電流 (0/4 ~ 20 mA、2/3/4線式)

 

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

熱電対モジュールMX1609

QuantumX ファミリの16チャンネル・熱電対アンプ

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • タイプK熱電対(MX1609KB)
  • タイプT熱電対(MX1609TB)

 

 

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

熱電対/電圧入力モジュールMX809B

電気的絶縁性と信頼性の高い熱電対計測用、QuantumXファミリの8チャンネル熱電対アンプ

 

以下のトランスデューサ技術に対応:

  • 熱電対 type K、N、R、S、T、B、E、J、チャンネル別冷接点付き

  • 電圧(±5 V)

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

高電圧入力モジュールMX403B 

QuantumXファミリの絶縁電圧計測用の4チャンネル・モジュール

 

これは以下の計測量をサポートします:

  • 電圧(10、100および1000 V)

  • 計測カテゴリ:1250 V(非CAT)、1000V CAT II、600V CAT III

 詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する


 

CANモジュールMX471B 

CAN信号の取得またはQuantumXファミリをCANに統合するための4チャンネルCANモジュール

 

  • CAN信号の時間同期取得(生またはデコード)

  • CAN上での計測信号転送(DBCファイルの生成)

  • xCP-on-CAN信号の時間同期取得

  • CAN-to-CANゲートウェイ(電気絶縁、再パッケージ化、タイプキャスト)

  • 内部の切り替え可能な終端抵抗(終端)

 

詳細はこちら HBMshop モジュールを校正する

ゲートウェイCX27C

ネットワークへの統合が容易に: 

  • リアルタイムでQuantumX/SomatXRモジュールに接続 (EtherCAT™ または PROFINET IRT経由)し、調整、制御、自動化、モニタリングを実行可能
  • 同時にPC上の計測ソフトウェアで、同期のとれた信号データの収集と分析を実行(最高サンプリングレート:100kS/s)

 

詳細はこちら HBMshop


データレコーダCX22B-W

 

完璧なデータロガー:

  • 接続されたQuantumX / SomatXRモジュールのすべての信号を内部保存

  • スタンドアロンで堅牢なデータフォーマットでの記録、他のフォーマットへのエクスポート

  • PCへのゲートウェイ機能(LAN、WLAN)

  • 強力な信号の計算と解析、例えば計数、FFT、電力と効率の計算

  • 優れた可視化オプション

  • カメラ(写真、ビデオ)、測位(GPS / GNSS)、計測ホイール、天気予報の統合

  • 信号およびシステムステータスのアラーム/通知

  • 簡単操作(タッチスクリーン、リモート、または直接接続されたキーボードで操作)

 

詳細はこちら HBMshop


 

CANモジュールMX471B

 

CAN信号の取得またはQuantumXファミリをCANへ統合するための4チャンネルCANモジュール

  • CAN信号の時間同期取得(生またはデコード)

  • CAN上での計測信号転送(DBCファイルの生成)

  • xCP-on-CAN信号の時間同期取得

  • CAN-to-CANゲートウェイ(電気絶縁、再パッケージ化、タイプキャスト)

  • 切り替え可能な内部ターミナル抵抗(終端)

 

詳細はこちら HBMshop

アナログ出力モジュールMX878B

QuantumXファミリのアナログ電圧出力用8チャンネルモジュール

 

このモジュールは以下を提供:

  • 任意のセンサ入力のリアルタイム出力用、8個のアナログ電圧出力(±10 V)

  • リアルタイム演算(マトリックス、PID、アラームなど)

  • プロファイル出力を設定(高調波または任意)

  • PCレベルからの直接制御

 

 

詳細はこちら HBMshop


マルチ I/OモジュールMX879B

MultiQuantumXファミリのアナログ電圧およびデジタル入出力用のマルチ I/Oモジュール(QuantumXファミリの内で使用)

 

このモジュールは、以下の機能を提供:

  • 8個のアナログ電圧出力(±10 V)、任意のセンサ入力のリアルタイム出力用

  • 32個のデジタル入/出力(5 V、24 V、最大500 mA)

  • リアルタイム演算(マトリックス、PID、アラームなど)

  • プロファイル出力を設定(高調波または任意)

  • PCレベルからの直接制御

 

 

詳細はこちら HBMshop


 

CANモジュールMX471B 

CAN信号の取得またはQuantumXファミリをCANへ統合するための4チャンネルCANモジュール

 

  • CAN信号の時間同期取得(生またはデコード)

  • CAN上での計測信号転送(DBCファイルの生成)

  • xCP-on-CAN信号の時間同期取得

  • CAN-to-CANゲートウェイ(電気絶縁、再パッケージ化、タイプキャスト)

  • 切り替え可能な内部ターミナル抵抗(終端)

 

詳細はこちら HBMshop

データ収集・解析ソフトウェアcatman 

catmanソフトウェアをQuantumXとSomatXRと完全に統合しました。catmanは、センサのデジタルデータを可視化、堅牢なバイナリ形式で保存、自動化、データをその場で分析、後処理モードで分析、テストレポートの生成などを実行します。   

 

 互換性のあるソフトウェアパッケージ:

  • LabVIEW
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • CANape
  • DASYLab

 

詳細はこちら HBMshop

 

 

 

 

 

 

QuantumX provides you supplementary accessories for your measurement applications and projects.

Learn more­ HBMshop

QuantumX ビデオ & パンフレット

 

このビデオは、QuantumXが提供する様々な機能を紹介します。

 

このビデオでは、catman Enterpriseソフトウェアを使用して、大規模な計測チャンネル設定、データをグラフなどで画面表示する方法を紹介します。

関連情報

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから