高精度、干渉のない計測データ - 動的/静的計測のいずれもサポート。搬送波方式を採用し、干渉が多い場所、長距離ケーブルを利用するなど、ノイズが多い計測環境でもクリアなデータを収集
QuantumX ひずみゲージブリッジアンプモジュール-MX1615B / MX1616B
QuantumXシリーズのひずみゲージブリッジアンプモジュールMX1615B/MX1616Bは、4ゲージ式、2ゲージ式、1ゲージ式ひずみゲージやひずみゲージ式センサ、ポテンショメータ、測温抵抗体(PT100)、電圧(+/- 10V)などの信号を高い安定性と精度で収集できるブリッジアンプモジュールです。ひずみ、力、変位の収集と温度の計測を同時に行う計測に最適です。
コンパクトな筐体に16個のセンサ入力を備え、省スペースでの多チャンネル計測が可能です。FEM解析用の静的なひずみ試験や、寿命解析などの準ダイナミック試験、モニタリング、材料試験、残留応力の分析、メンテナンス(PCB回路の機械的調査など)に用いられるとともに、一般的なフィールド試験の負荷データの記録などのアプリケーションに利用できます。
データ収集システムQuantumXシリーズの共通の特長であるTEDSサポートによりプラグ&メジャーで素早くセンサの検出ができ、任意スケーリングにより他のすべてのQuantumXモジュールとの組み合わせが可能です。
高精度
- 特許取得の回路設計Patented circuitry (4-/5-/6線技術、搬送波方式、全入力チャンネルの定期自動調整
- •堅牢ボディ、かつ磁場干渉や熱干渉を受けやすい場所でも、高精度な計測データを提供(インバータ、大電流、電気駆動系システム、温度影響などによる影響を低減)
- 全チャンネルで、最大20kS/sの高サンプリングレートを個別設定可能、広帯域

スピーディで高効率
- プラグ&メジャーで、センサごとに自動チャンネル調整
- 内部シャント接続により瞬時のセンサ校正と動作チェックが可能
- プッシュインプラグ型で設定が速やかに完了
- 分散型の配置を考慮した組み込み型短ケーブルを採用

計測/分析で時間の短縮と高効率を実現: スマート方式の計測チェーンとプラグ&メジャー方式により電圧信号を瞬時に可視化し保存、デジタル信号として転送

3タイプをご用意
120 / 350 Ohm用モジュール
ひずみゲージブリッジアンプモジュール MX1615B: 120または350 Ohmの4ゲージ、2ゲージ、1ゲージ式ひずみゲージとの接続が可能
350 / 1,000 Ohm用モジュール
ひずみゲージブリッジアンプモジュール MX1616B: 350または1000 Ohmの4ゲージ、2ゲージ、1ゲージ式ひずみゲージとの接続が可能
高耐久モジュール
SomatXR MX1615B-R: 堅牢性を極め、過酷な計測環境での使用が可能(120 / 350 Ohm)