QuantumX MX878B –耐久試験に最適なアナログ出力モジュール
高性能と多機能を特長とするMX878Bは、多様な信号入力と分散配置が可能なQuantumXシリーズの1つです。
鉄道やインフラ、機械装置エンジニアリングに加え、航空宇宙や自動車産業の耐久試験で利用する場合は最適なモジュールです。ダイナミック試験による連続耐久評価での負荷の出力やトリガとなるセットポイントの出力が可能です。
MX878Bはさらに、計測値を電圧信号に直接変換できます。例えばフレキシブルにテストベンチの制御システムに統合できます(力、ひずみ、圧力、温度など)。計測信号の演算結果はPIDコントローラのようなAlgebracOperatioを介し、をリアルタイムに出力できます。加算、乗算、マトリックス計算などが使用できます。
8つのアナログ出力を持ち、リアルタイム機能も追加されているため、 MX840Bのような他のQuantumXシリーズのモジュールをグレードアップできます。計測量や信号の取り込みは:
リアルタイムにデータをMX878Bに転送
必要に応じモジュールは分散配置が可能
±10Vのアナログ電圧信号への変換出力
なお、デジタル入出力が必要な場合は、QuantumX MX879Bをご利用ください。
このモジュールは、catman Easy/APの他、 LabVIEW™、 VisualStudio™.NET、 CANape、DIAdemの利用もサポートしています。またフリーソフトウェアのQuantumX Assistantを使えば、センサは簡単に設定できます。
QuantumX MX878B トランスミッタは、モニタすべき計測信号の計測ユニット一元化をしたり、他のシステムへ転送し、さらに効率的なデータ分析を可能にします。また代数演算で使用する信号による影響がなく、ピーク値解析も可能です。
MX878B トランスミッタは、フリーソフトウェアのQuantumX Assistantを使って簡単かつ直感的にシステムを構成できます。例えば MX840A ユニバーサルアンプ など、最低1台の他のアンプモジュールに接続して使用します。EthernetまたはFirewireポートを通信インタフェースとして使用できます。 システムはアンプとトランスミッタを装備し、任意の構成が可能です。またPC無しのスタンドアロンでの使用やテストスタンドに接続して使用できます。
汎用性の高いユニバーサルモジュール
QuantumX MX878Bはシリーズ共通の次の特長をすべて継承しています:
- 計測信号や演算信号を可視化できる強力なソフトウェアパッケージを利用可能
- コンパクトサイズ
- リアルタイムでの分散型計測システム
Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX878B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| 操作マニュアル | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| アクセサリ | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | German | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||