ホワイトペーパーダウンロード
シグナルコンディショニングにおける3つのエラーを回避し正しい計測結果を得るには?
- シグナルコンディショナーに悪影響を与える要因
- 計測精度はどのような影響を受けるか
- 高精度計測チェーンのセットアップ方法
シグナルコンディショナーClipX
ClipXは精度クラス0.01と内蔵の校正データシートにより、産業プロセス制御に新スタンダードを築く次世代シグナルコンディショナーです。シングルまたはマルチチャネルを必要とするアプリケーション、製造用システム、テストベンチまたは製造ラインのモニタリングなどで求められる計測タスクに最適なソリューションを提供します。 プラグ・アンド・プレイで、最大6台のデバイスを同時に接続することができ、計測データの事前演算が可能です。 従来型のシグナルコンディショナーとは異なり、ClipXは直接のデータ処理が可能で別モジュールを必要としません。
シグナルコンディショナーClipXは、デバイスを既存制御ネットワークに完全に統合できる最新インタフェースを備えています。 遠隔操作、パラメータ設定、診断も可能な直感的なWebインタフェースにより誰でも簡単にClipXを操作できます。

シグナルコンディショニングにおける3つのエラーを回避し正しい計測結果を得るには?

信頼性の高い機械量/電気量データ取得
OPC-UAサーバへの統合

簡単セットアップ WEBインタフェース経由で時間とコストをかけず遠隔でのシステム診断や自動チャンネル設定が可能(TEDSサポート)
LabVIEW, Visual Studio .NET under Windows as well as Linuxとの統合が可能

優れたコストパフォーマンス、次世代志向のオープンオートメーション標準をサポート
HBMは、完全にマッチした親和性の高いセンサと測定モジュールを開発し、組み合わせによるシステムは不連続性がなく正確で信頼できる計測結果を提供します。 ISO9001、ISO14001、および認定されたHBM校正ラボ(DAkkS)に準拠した認定は、ISO 17025に準拠して測定チェーンの品質を追跡することを保証します。
最先端のデジタルとアナログの自動化インタフェースにより、すべての計測チェーンを総合制御システムに簡単に統合できます

ご購入後にすぐに利用可能-習熟を必要としないWEBベースのインタフェース



BM40モジュール
アナログ出力、(V / mA、)デジタルI / O OPC-UA およびイーサネット(TCP / IP)インタフェース

BM40PBモジュール
アナログ出力、(V / mA、)デジタルI / O、Ethernet(TCP / IP)、OPC-UA 、 Profibus(DPV1)インタフェース

BM40IEモジュール
アナログI / O(V / mA、)デジタルI / O、イーサネット(TCP / IP)、OPC-UA 、PROFINET、Modbus-TCP、EtherCAT®、イーサネット/ IP™

お持ちのClipXを簡単にWi-Fiネットワークに接続:ダウンロードはこちらから free HBM Web Launcher app (Android only)
詳細はデータシートおよび取扱説明書でご確認ください。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| ClipX 製品CAD図面 |
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| ClipX - Caractéristiques techniques | French | |||
| ClipX - Data Sheet | English | |||
| ClipX - Datenblatt | German | |||
| ClipX - Folha de dados | Portuguese | |||
| ClipX - Hoja de características | Spanish | |||
| ClipX - Prospetto dati | Italian | |||
| ClipX - データシート | Japanese | |||
| ClipX - 数据表 | Chinese | |||
| ClipX - спецификация | Russian | |||
| ClipX - 데이터 시트 | Korean | |||
| ブローシャー | ||||
| ClipX - Brochure | English | |||
| ClipX - Brochure | French | |||
| ClipX - Broschüre | German | |||
| ClipX - Folheto | Portuguese | |||
| ClipX - Folleto | Spanish | |||
| ClipX - Opuscolo | Italian | |||
| ClipX - パンフレット | Japanese | |||
| ClipX - 小册 | Chinese | |||
| ClipX - 브로셔 | Korean | |||
| 操作マニュアル | ||||
| ClipX - Operating Manual | English, German | |||
| ClipX - руководство | Russian | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| ClipX - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions | English, German | |||
| 各種証明書 | ||||
| ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate | English | |||
| ClipX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
ClipX EDS files (Ethernet/IP)
ClipX device description for Ethernet/IP. Date: 09/2018 | Size: 4 KB | 多言語 | |||
|
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP
The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file. Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file, so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.
Date: 08/2020 | Version: 1.0 | Size: 512 KB | 多言語 | |||
|
ClipX GSD files (Profibus)
ClipX device description files for Profibus (DPV1) Date: 03/2018 | Size: 2 KB | 多言語 | |||
|
ClipX GSDML files (ProfiNet)
ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 06/2018
|
Size: 28 KB
| 多言語 | |||
|
ClipX XML files (EtherCat)
ClipX device description file for EtherCat. Date: 03/2018 | Size: 3 KB | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
ClipX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed). Date: 08/2023
|
Version: 3.4.1
|
Size: 5 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
ClipX API-LINUX Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications. The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 475 KB | 多言語 | |||
|
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications. The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.1 | Size: 5 MB | 多言語 | |||
|
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2018 | Size: 22 MB | 多言語 | |||
|
ClipX DELPHI-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX. It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 12/2018 | Version: 1.0 | Size: 4 MB | 多言語 | |||
|
ClipX LabView-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX. It is available as executable-file and source-code for LabView 2018. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 12/2018 | Version: 1.2 | Size: 176 MB | 多言語 | |||
|
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example
This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX. ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0 Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 4.1 | Size: 6 MB | 多言語 | |||
|
ClipX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee
Date: 12/2019 | Version: 1.2 | Size: 236 KB | 多言語 | |||
|
ClipX Universal PLC-Example
This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP. Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 05/2019 | Version: 1.0 | Size: 19 MB | 多言語 | |||
|
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Date: 03/2018 | Size: 270 KB | 多言語 | |||
| Tech Notes | ||||
|
ClipX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX. They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX. Available languages: English
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee. | English | |||