TEDS(Transducer Electronic Data Sheet)を使用すると、プラグを差し込んで開始するだけです。測定チェーンの設定に必要なトランスデューサの特性は、電子データシートの形式でTEDSに保存され、増幅器によって読み取られます。これにより、センサーの取り扱いが大幅に簡素化されます。
既製のセンサー、アンプ、ケーブル、コネクタから選択し、必要に応じて構成するだけです。
TEDSモジュールは、センサーケーブルまたはトランスデューサープラグのいずれかに統合できます。
TEDS - 変換器自動認識


測定チェーンの設定に必要なトランスデューサの特性は、電子データシートの形式でTEDSに保存され、増幅器によって読み取られます。すべてのデータは、TEDSチップのいわゆるテンプレートに保存されます。これらのテンプレートは、センサーパラメーターがリストされているテーブルとして想像できます。アンプが情報を読み取り、測定チェーンを短時間で自動的に設定できます。
はい、センサーの感度(定格出力)は、たとえば再校正の場合に、新しいデータで上書きできます。
無料のHBMソフトウェア「TEDSEditor」を使用すると、TEDSチップで情報を簡単に読み書きできます。
QuantumX、MGCplus、PMX、ClipXなどのHBMアンプは、センサーへの書き込みを可能にします
いいえ、TEDSは多くのメーカーで認められているIEEE1451.4規格に基づいています。

プラグキットサブHD15pol。(オス)
センサーデータシートを保存するためのTEDSボード(0線)付き。
ハウジング:刻み付きネジで金属化されたプラスチック。
注:TEDSチップはブランクです。
記事番号:1-TEDS-HDB-15P

センサーデータシートを保管するためのTEDSチップ(1線式)を含むDSubHD 15極コネクタキット(オス)。
ハウジング:刻み付きネジ付きの金属化プラスチック。
注:TEDSチップはブランクになっています。
記事番号:1-SUBHD15-MALE

センサーデータシートを保管するためのTEDSボード(0線)を含むSubD 15極コネクタキット(オス)。
ハウジング:刻み付きネジ付きの金属化プラスチック。
注:TEDSチップはブランクになります
記事番号:1-TEDS-DB-15P

プラグキットサブD15pol。(オス)
センサーデータシートを保存するためのTEDSチップ(1線式)付き。
ハウジング:刻み付きネジで金属化されたプラスチック。
注:TEDSチップはブランクです。
記事番号:1-SUBD15-MALE
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TEDS - Data Sheet | English | |||
| TEDS - Datenblatt | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TEDS - Mounting instructions | English, German | |||
| ドライバ | ||||
|
IEEE Code for TEDS
Conversion template containing the IEEE codes for TEDS of all HBM transducers. Date: 02/2024 | Size: 2 KB | 多言語 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| その他 | ||||
|
„TEDS“ Calibration Supplement
Information about the calibration data stored in the TEDS memory Information zu den im TEDS-Speicher abgelegten Kalibrierdaten | English, German | |||
| TEDS - Information | English, German | |||
| TEDS - Informazione | Italian | |||
| ソフトウェア | ||||
|
TEDS - Editor
Software to read and write TEDS-data (IEEE 1451.4) into and from 1-wire and 0-wire TEDS-modules and backup it on PC. Date: 09/2019 | Version: 3.5R43 | Size: 26 MB | 多言語 | |||