マルチ入出力モジュール QuantumXシリーズ MX879B
HBM QuantumXシリーズ MX879Bは、MX878シリーズにデジタル入出力が追加されたマルチ入出力モジュールです。高精度なリアルタイムでのデータ収集と制御が行え、テストベンチ、フィールドなど様々な用途に柔軟に対応します。
The MX879は任意にスケーリング(± 10 V) 可能な8つのアナログ出力と32のデジタル入出力を備えたマルチ入出力モジュールであり、 QuantumXシリーズにアクティブ応答を付加できます。
リアルタイム演算が可能で、アナログ入力やバス信号による演算をモジュール内で直接行え、高速応答が必要なアプリケーションには特に適して います。機能ライブラリには加減乗除の他、マトリックス、RMSなどの演算が行え、リミット値やピーク値の解析も行えます。さらに信号カーブをロードし て、ダイレクトに信号出力が行えます。
ソフトウェアへの対応も幅広く、LabVIEW™ 、.NET.など、HBMのcatman®EASY ソフトウェアをベースにしたパラメータの設定や演算、表示解析をプログラミングなしに行えます。演算やレスポンスをオンラインやPCベースで行いたい場合に最適なソリューションです。
MX879は、テストラボ、台上テスト、フィールド計測など、幅広い用途に柔軟に対応します。