超高精度アンプモジュール  QuantumX MX238B 超高精度アンプモジュール  QuantumX MX238B | HBM

25 ppmの高精度アンプモジュール QuantumX MX238B

キャリブレーションのようなタスクで静的計測の可能性を最大に引き出すためには、計測信号を極めて高い精度で収集する必要があります。QuantumX MX238Bは2チャンネルの高精度ひずみアンプモジュールであり、最高精度25ppm(0.0025)を実現し、4ゲージ式ひずみゲージによる超高精度な計測が可能です。コンパクトで持ち運びも容易で現場計測にも適しています。また特許技術であるHBMのバックグラウンド校正機能が備わっており内部参照値との比較校正を行う際も計測を中断する必要がありません。さまざまなフィールドバスともシームレスに統合でき、Ethernet PTPv2を介して他のQuantumXシリーズや計測システムと 同期した計測が行えます。なおHBMでは参照器としてのセンサ (トルク、力、圧力)のセットアップにおいて、MX238B、データ収集ソフトウェアcatmanソフトウェアを含む完全な計測チェーンを提供できます。

超高精度計測

  • 2ゲージ式ひずみ信号を高精度に収集(25 ppm)
  • 電磁ノイズや温度影響に高い耐久性
  • 特許技術としてのバックグラウンド校正により中断のない計測が可能

高い精度が要求されるアプリケーションや厳しい計測環境に最適 

柔軟性

  • トルク、および圧力校正用計測チェーン 
  • 小型でオンサイト計測でも持ち運びが容易
  • 静的または準静的計測に
  • 分散配置が可能で、省配線
  • フレキシブルなパラメータ設定が可能

キャリブレーションや風洞試験に最適

統合しやすさ

  • テストラボでの計測やポータブルでの使用に最適
  • TEDS対応で、センサ信号をスピーディに高い信頼性で伝送
  • catman、 Visual Studio、 .NET、LabVIEWなどを含むパワフルなソフトウェアパッケージ

QuantumXシリーズのすべてのモジュールと同期をとって接続可能

CAD図面をダウンロードする
QuantumX MX238B 製品CAD図面
QuantumX MX238B アクセサリCAD図面

技術資料

タイトル/詳細言語
データシート
QuantumX MX238B - Data Sheet English
QuantumX MX238B - Datenblatt German
QuantumX MX238B - データシート Japanese
ブローシャー
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
操作マニュアル
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
アクセサリ
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
QuantumX - EU Declaration of Conformity 多言語
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

多言語
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

多言語
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

関連製品

おすすめ製品

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから