推奨される校正間隔は、ご使用のアプリケーションと装置の使用方法に大きく左右されます。ガイドラインとして、計測アンプの場合12か月ごとが推奨されます。最大でも24か月に1度は校正してください。
重要性が高く長期にわたる試験を実施する場合には、試験実施直前にデータ収集モジュールの校正を行い、計測値の信頼性を確保してください。実務上は、経験に基づいて最適な校正間隔をユーザーが決定してください。
電子センサや電子機器だけでなく電気機器もドリフトを示し、ものによっては比較的大きくなります。HBMは、データ収集システムQuantumXやSomatXRの精度を、生産ラインの実用標準校正デジタルデータをすべて記載することで証明します。証明書は、一般的なパソコンソフトウエアからPDFファイルで作成できます。