HBM校正サービスの種類と特長-適切な選択のポイント
センサの校正は非常に重要であり、高い計測精度を安定して確保するには不可欠です。なおISO9001認証にはセンサの校正が必須項目となっています。
校正サービスにはいくつかの種類がありますが、多くの場合、基本的なワーキングスタンダード (実用標準/2次標準)による校正サービスが選ばれます。他の選択肢としては、より高いレベルの校正標準を使用する、ISO 376とDAkkS-DKD-R 3-3(力センサ用)やDIN 51309またはVDI/VDE 2646(トルクセンサ用)に準拠した校正サービスがあります。力やトルク以外のセンサについても、同様にレベルに応じてサービスを使い分けることができます。
校正の種類と選択については、アプリケーションの要件に応じて決定できます。