独自のカップリングデザインにより直接危険個所にコンタクトしない構造で安全に信頼性の高い計測が行える
QuantumX MX809B: 高電圧でも安全に計測できるフローティング絶縁入力
QuantumX MX809Bは、8チャンネルの温度および電圧計測モジュールです。温度計測においては、標準的な熱電対 K、 J、 N、 Tなどすべての汎用入力を±5Vの計測範囲でサポートします。革新的な絶縁入力を備え、すべての安全規格に準拠:計測リード線の二重絶縁や標準Miniコネクタ(IEC、ANSI)の採用、特許技術である接続部保護と絶縁キャップにより危険個所に直接コンタクトしない構造で、信頼性の高い計測が行えます。
MX809Bのアプリケーションは、電気モータや発電機、整流器やインバータ、チャージャなどです。特にエネルギー保存用のシステム(高電圧バッテリ)や燃料電池の計測には最適です。バッテリ試験では、わずかなセル電圧を高精度に計測したり、1000Vまでの高電圧が潜在する場所でも安全に温度を計測できます。他のQuantmXシリーズのモジュールと任意に組み合わせることで、より拡張的にさまざまなフィールド計測やラボ試験に使えます。
最高の安全性
- 革新的な絶縁入力と安全設計
- 二重絶縁による計測用リード線
- 標準的なMiniコネクタ (IEC, ANSI)
- 特許技術としての接続部の保護ならびに絶縁キャップによる安全設計
- VDE安全検査済み

柔軟性
- テストベンチやモバイルでの走行テストに
- 透明キャップの採用いより熱電対がすぐに視認できる
- 高電圧入力モジュール MX403Bと組み合わせれば次の計測が可能
- 電圧レンジは+/- 10、100 または 1,000 V のカテゴリーII ならびに IIIに対応
- シャント抵抗または電流クランプによる電流計測
- 全高調波ひずみによる解析
- カップリングは任意に取り外し可能

ケーブル帳の選択や配線済みオプションなどさまざまな要求に対応する柔軟性
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX809B 製品CAD図面 | ||
| QuantumX MX809B アクセサリCAD図面 |
技術資料
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX809B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| 操作マニュアル | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
| アクセサリ | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| ドライバ | ||||
|
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| 多言語 | |||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 多言語 | |||
|
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| 多言語 | |||
|
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| 多言語 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多言語 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多言語 | |||
| 安全指示書 | ||||
| QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions | English, German, French | |||
| 各種証明書 | ||||
| QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| QuantumX MX809B - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 11/2024
|
Version: 4.46.32.0
|
Size: 14 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. | 多言語 | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 多言語 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 多言語 | |||
|
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| 多言語 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||