4ch・高電圧入力モジュール QuantumX MX403B
QuantumX MX403Bは最大1,000Vに対応できる4つの絶縁差動入力を装備した高電圧入力モジュールです。高電圧が予想される場所のわずかな差動電圧も計測できます。最新のIEC61010に適合するとともに、またドイツのVDE(電気・電子・情報技術協会)認証も受けており、優れた保護機能を有しています。
4つの絶縁差動電圧入力は、1,000VDCまたは1000Vrms ACまでの直接入力が可能です。計測範囲は10、100および1,000Vで、スケーリングも任意に行えます。グランドを気にせず、高電圧でも安全にフローティング測定でき、わずな差動電圧も逃しません。またすべてのチャンネルにはアンチエリアシングフィルタ、24bitのADコンバータ、デジタルフィルタが備わり、個別のパラメータ設定が可能です。QuantumXシリーズの他のモジュールと組み合わせることで、機械量、電気量、温度データ、またCANbus信号の同期収集が可能です。QuantumXシリーズは分散配置が可能なため、計測ポイントの近くに分散して設置することができます。スタンダードな電圧出力の他、EtherCATやCAN出力によるリアルタイム制御も可能です。
アプリケーション:
アクチュエータにより電気駆動される機械部品のテスト
- ファンクションテスト、パフォーマンステスト、耐久テスト
- 蓄電デバイスのダイナミック計測
長期的なテストやサービス(荷放電サイクル、自己放電、急速充電、短絡など)
各種負荷による影響確認 (温度・フィードバック・過負荷・短絡・欠陥・オーバーヒート・印加)
シングルセルテスト
バッテリ管理テスト(過充電における安全性)
製品仕様:
計測範囲: 10 V, 100 V, 1000 V ※ CAT II and CAT IIIカテゴリーでの計測に利用可能
サンプリングレート:最高96 kS/s 全チャンネル(デュアルチャンネルモードでは200 kS/s)
周波数帯域: 最高38 kHz(デュアルチャンネルモードでは78 kHz)
周波数帯域:
- 1000 V CAT II
- 600 V CAT III
規定の計測カテゴリを超えての利用も可能です(バッテリのテスト等)。
使用電圧、ピーク電圧、ループ抵抗、瞬時電圧、トランジェントによる過電圧については、次の通りです:
- ピーク電圧:最大 1,250 V
- ループ抵抗:最小 100 mV
- 瞬時電圧: 未対応
- トランジェント過電圧:3000 V
サポートソフトウェア
MX403Bの計測チャンネルは生データの提供に加え、RMS値も提供できます。HBMのcatmanEASY ソフトウェアは、チャンネルのパラメータ設定やチャンネル間の相互演算、データの表示/保存/解析/比較などが行えます。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX403B 製品CAD図面 | ||
| QuantumX MX403B アクセサリCAD図面 |
Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | French | |||
| QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX403B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| 操作マニュアル | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
| アクセサリ | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| QuantumX MX403B - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||