各センサに個別の冷接点の配置および線形化オプションによる高精度計測
QuantumX MX1609KB and MX1609TB: チャンネルあたり最大600 Hzの非常に動的な温度計測用
熱電対モジュール QuantumX MX1609KBおよびQuantumX MX1609TBは、最高± 0.5 Kの精度で温度を正確に計測します。応答時間が非常に短いため、研究開発における動的計測作業に最適です。QuantumX MX1609KBとMX1609TBは、電気的に絶縁された、自由に拡張可能な16個のコネクタソケットを備えているため、複雑な気候モデルなどで、多次元イメージを取得できます。
この装置はQuantumXファミリに完全に統合されており、EthernetまたはFireWireを介して既存のシステムに簡単に接続できます。Quantum MX1609KBは、-100〜+ 1300 ℃の温度計測用のタイプK熱電対に適しています。 QuantumX MX1609TBはタイプTトランスデューサ用で、特に-50〜+ 200 ℃の間で直線性があり、この温度範囲では特に正確な結果が得られます。Quantum MX1609シリーズは最高の品質を提供しますが、コストパフォーマンスにも優れています。電気ノイズの多い過酷な現場用には、 絶縁熱電対データ取得モジュールQuantumX MX809B が適しています。
- 精度:± 0.5 Kまで
- サンプリングレート: チャンネルあたり最大600 Hz
- 計測入力:サーモミニソケットタイプK(緑)またはT(茶)
高精度計測
- 正確な計測値、精度± 0.5 K以内
- 各ソケットに直接冷接点を装備して信号を調整
- 電気的に絶縁されたチャンネルによるノイズの影響を受けないデータ取得
- アクティブ・ローパスフィルタによる低ノイズ計測(Bessel、Butterworth)

複雑なタスクに対応
- 高速応答非常により動的温度計測が可能
- 16個の個別にスケーラブルなチャンネルにより多次元計測画像が可能
- チャンネルあたり最大600 Hzのサンプリングレート

個別に設定可能な16チャンネルで多次元計測
設置が簡単
- Quantumファミリに完全統合
- EthernetおよびFirewireインタフェースによる最適な接続
- 豊富な種類のケーブル、ドライバ、catmanソフトウェアから選択可能

簡単に接続や統合ができるので、すぐに使用開始可能
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX1609B 製品CAD図面 | ||
| QuantumX MX1609B アクセサリCAD図面 |
利用可能なモデル
- QuantumX MX1609KB: 16チャネルデータ収集モジュール、熱電対タイプK対応
- QuantumX MX1609TB: 16チャネルデータ収集モジュール、熱電対タイプT対応
- SomatXR MX1609KB-R: 16チャンネル超高耐久データ収集モジュール、熱電対タイプK対応、過酷な環境用
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| QuantumX MX1609KB - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX1609KB - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX1609KB - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX1609KB - 数据表 | Chinese | |||
| QuantumX MX1609TB - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX1609TB - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX1609TB - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX1609TB - 数据表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| 操作マニュアル | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| アクセサリ | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Highly Accurate and Dynamic Temperature Measurement With Thermocouples
This TECH NOTE describes typical requirements and its solution for highly accurate and dynamic temperature measurement using thermocouples in research and development and state off the art measurement technology from HBM achieving absolute temperature accuracy of +/- 0,5 K with data rates up to 500 Hz per channel. | English | |||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多言語 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||