X280는 이액형(two-component) 에폭시수지 접착제 입니다. 저온 경화 접착제는 사용이 간편해서 최소의 비용과 노력으로 작업을 진행할 수 있습니다. 보통의 환경 조건에서 잘 굳습니다. X280은 매끄럽고 흡수성이 강한 표면에도 적합합니다.
배달: 10 g들이 6 파우치= 60 g (스트레인 게이지 100여 개 이상 사용 가능)
다음의 액세서리들이 배달 품목에 포함됩니다.:
- 접착제를 섞을 수 있는 양동이
- 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 호일
- 압력패드
- 주걱과 대상물 슬라이드
- 열 방지 테잎
- 매뉴얼과 안전 데이터 쉬트
Safety Data Sheets for X280-A Adhesive
Safety Data Sheets for X280-B Adhesive
Documents
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 사용 방법 | ||||
| X280 - Instructions for use | English, German, French | |||
| 안전 수칙 | ||||
| X280-A - Safety instructions | 다국어 | |||
| X280-B - Safety instructions | 다국어 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||