TT-3/100는 종래의 스트레인 게이지와 같이 쉽고 다양하게 사용이 가능한 온도 센서 입니다. TT-3/100는 온도 값과 같은 특정한 스트레인을 측정하고자 할 때 탁월한 선택이 됩니다.
TT-3/100 온도 센서는 스트레인 게이지의 형태와 같은 방식으로 곡면에 설치가 가능합니다. 또한 TT-3/100는 온도 변화에 대한 짧은 응답 속도를 보여 줍니다.
그리고 TT-3/100 측정 된 온도 데이터는 측정 기기를 필요로 합니다 (측정 앰프와 같이 저항 값을 기록하기 위해).