Greenline: 전자기파에 의한 방해 영향을 최소화하는 EMC에 적합한 측정 케이블
국가 규제에 대한 적합성
1996년 이후, 유럽 시장에 판매를 목적으로 하는 모든 전기/전자 장비는 EMC 지침인 'EMC Directive 2004/108/EC'를 따라야 하며, CE 표식이 있어야 합니다. HBM은 모든 장비에 대해 '전자파간섭에 대한 한계' 및 '전자파내성에 대한 시험 수준'을 정의한 EN 61326제품 범위 표준을 충실히 따릅니다. HBM이 자체 승인한 사내 EMC 실험실에서 시험을 통하여, 표준의 필요조건을 준수하고 있습니다.
전기적 보호 방법
전자기파 환경 공해는 지난 수년간 꾸준히 증가해 왔으며, 측정 장비의 전자파 간섭에 대한 내성 관련한 수요가 증가하고 있습니다. 간섭으로 인한 잠재적인 발생원인은 다음과 같습니다.
- 무선장비
- 핸드폰
- 솔레노이드 밸브
- 접촉기
- 릴레이
- 용접장비
- 전력선
- 기타등등
간섭에 관련된 의의 근원들은, 케이블과 설비 하우징의 연결로 인하여 발생하기도 하며, 간섭 전압을 각각의 측정 회로로 유도 또는 용량적으로 결합하여, 장비가 작동하는 것에 영향을 주는 전자기장을 야기할 수도 있습니다.
시스템에서 사용되는 설비는 그 자체에서 전자파 간섭이 발생하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 필수 전자기내성(EMC) 및 허용 전자파간섭(EMI)의 개념을 결합한 전자기 적합성(EMC)은 지난 수년간 점점 더 중요해져 왔습니다. 전체 측정 체인의 모든 전기/전자 부품의 전자기파간섭 및 내성이 시험되고, 기술적 안전 사안들이 HBM이 승인한 사내 실험실에서 분석됩니다. 그리하여, 모든 규제 필요조건이 충족되었음을 보장할 수 있습니다. 이러한 시험 결과를 바탕으로 이를 차폐(shedlding) 설계에 반영하여, HBM 장비가 안전하고 에러없이 동작하고, 주변환경에 간섭이 발생하지 않고 주 전력 공급에 과부하가 생기지 않도록 보장합니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| CABE2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| CABE2 - Data Sheet | English | |||
| CABE2 - Datenblatt | German | |||
| K-KAB-ML - Data Sheet | English | |||
| K-KAB-ML Datenblatt | German | |||
| SD01A - Data Sheet | English | |||
| SD01A - Datenblatt | German | |||
| 브로슈어 | ||||
| Greenline shielding design - Brochure | English | |||
| Greenline-Schirmungskonzept - Broschüre | German | |||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| GREENLINE PG9 - Mounting Instruction | English, German | |||
| 액세서리 | ||||
| 1- KAB - データシート | Japanese | |||
| Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
| Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Order Numbers
1-MS3106PEMV
1-MS3101SEMV
1-MS3106SEMV