특징

  • Bus: RS-485 / RS-422
  • 케이블 길이 (entire bus): <1000 m
  • 4 와이어 버스로 연결 가능한 HBM 제품:
    • 디지털 트랜스듀서: C16i, FIT®
    • 디지털 트랜스듀서 전자기기: AED9101B, AED9201A
    • 트랜스듀서와 디지털 측정 체인 AD104-R5
    • 중량 측정 기기: WE2107, WE2108, WE2110, DIS2116
  • 2 와이어 버스로 연결 가능한 HBM 제품:
    • 디지털 트랜스듀서 전자기기: AED9101B
    • 트랜스듀서와 디지털 측정 체인 AD105
  • Supply (for active bus termination):
    • 제어 전압1) (DC) 6 V ... 15 V ... 30 V
    • Currant consumption VKK (only bus termination) ≤ 30 mA
  • 온도 범위:
    • 공칭 온도 범위: -10 °C ... +60 °C [14 °F ... 140 °F]
    • 서비스 온도 범위: -20 °C ... +70 °C [-4 °F ... 158 °F]
    • 저장 온도 범위: -40 °C ... +85 °C [-40 °F ... 185 °F]
  • 재질:
    • 틀: 스테인리스 스틸
    • 슬리브 너트: 황동, 니켈 도금
    • Clamping cone: 네오프렌
  • 중량: 약 800 g
  • 보호 강도 EN60529 (IEC529): IP65

VKD2R-8 디지털 정션 박스

  • RS-485 / RS-4222 시리얼 인터페이스에 2와이어나 4와이어 버스로 연결
  • 8개 이상의 디지털 트랜스 듀서와 전자기기에 연결
  • Active bus termination
  • EMC 테스트 거침
  • IP65 보호 강도

Order Number

1-VKD2R-8

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response