HBM의 VKK1-4/VKK1R-4 연결박스는 6 와이어 회로에서 4 개의 로드셀이 병렬로 연결이 될 수 있도록 만들어 줍니다. HBM 차폐 설계는 'EN 45 501에 따란 EMC에 대한 보홀ㄹ 할 수 있습니다.

단자 박스(Terminal boxes)스크린 선을 사용하여 종래의 방식으로 스크린에 연결할 수 있도록 해줍니다. 이러한 방법으로 'EN 45 501'에 따라 EMC- 보호를 한정할 수 있고, 이는 전자기적 간섭이 있을 때, 측정 에러를 방지합니다.

재질: 알루미늄, 니켈-도금 황동, 네오프렌

보호등급: IP65

온도범위 (°C): -20...+85 [-4...+185]

Order Numbers

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response