HLCB/PCX 로딩 풋은 HLCB 타입 로드 셀에 맞게 설계되었습니다. 이 덕분에 고정밀 계량 기계 구축이 용이해집니다. 즉, 최적의 힘 적용이 보장됩니다.
로딩 풋은 높이 면에서 조정될 수 있으며, 200kg ~ 1.76t 범위의 최대 용량을 보이는 HLCB 로드 셀과 호환될 수 있습니다. 가로 하중을 피하기 위해, HLCB/PCX 타입 로딩 풋에는 원하는 방향에서만 힘이 적용되도록 하는 이중 펜듈럼이 있습니다.
HLCB 로드 셀과 결합되어 이 로딩 풋으로 C6 정확도 등급의 스케일을 구축할 수 있습니다.

Product Literature

Order Number

1-HLCB/PCX/1.76SET

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response