가장 효율적인 솔루션: HBM의 측정 체인
처음에 Ricoh UK Products Ltd는 조립 장치를 설계하고 제작한 자동화 협력업체인 Mechatronic Solutions과 함께 가능한 솔루션을 조사했습니다. 많은 연구 끝에 HBM의 장비가 원하는 결과를 달성할 가장 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있다는 결론을 내렸습니다. Mechatronic Solutions는 혁신적인 자동화 솔루션과 시스템 통합 서비스를 제공하는 최고의 영국 기업 중 하나이며 모든 제조업체 환경에 경제성, 속도 및 품질을 제공할 수 있는 프로세스와 시스템을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
HBM의 솔루션은 MP85A FASTpress 앰프가 결합된 PW15 싱글 포인트 로드셀을 기반으로 FASTpress 소프트웨어 모음의 모듈을 활용하여 피팅 프로세스를 모니터링 및 제어합니다.
PW15
PW15는 다양한 분야에 적용되는 견고한 스테인리스 스틸 로드셀입니다. PW15는 척박한 환경에서 오랜 시간 동안 안정적으로 수행해야 하는 측정 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 PW15는 방폭형 버전 및 IP68/IP69K 보호 장치와 함께 사용할 수 있습니다.
MP85A FASTpress
HBM의 MP85A FASTpress는 최대 분당 300피팅 사이클로 데이터를 처리할 수 있기 때문에 매우 빠르게 돌아가는 생산 라인에서도 최상의 안정성을 보장합니다. MP85A FASTpress 신호증폭기는 피팅 프로세스를 모니터링하면서 최대 2개의 측정 수치(힘과 변위 또는 시간)를 수집할 수 있습니다. 산업용 필드버스 기술과 디지털 입/출력이 적용되어 있어 자동화 시스템에 최적으로 통합할 수 있습니다.
수집한 데이터는 장치에 있는 메모리 카드에 저장하거나 PC로 다운로드할 수 있으며 동시에 필요할 경우 각 프로세스에 대한 모든 프로세스 정보가 담긴 보고서를 작성할 수 있습니다. 로버츠는 “제품을 추적할 수 있도록 조립 과정에서 수집한 모든 데이터를 기록 및 저장하는 것이 중요합니다. HBM 시스템에 이 기능이 있다는 것이 이 장비를 선택하는 결정을 내린 것과 직접적인 관계가 있었다."라고 말합니다.
FASTpress suite
HBM’s FASTpress 모음 데이터를 평가 및 분석하기위한 강력한 소프트웨어 모듈로 구성되어 있습니다. Ricoh UK Products Ltd는 하드웨어 보완을 위해 EASYteach 모듈을 구입하기로 결정했고 EASYteach를 사용하여 기존 프로세스 곡선을 수정하고 가장 적합한 허용 오차 창을 결정했을 뿐만 아니라 OK/NOK 프로세스를 확인하는 데 사용했습니다. 로버츠는 “이 모듈은 시스템 개발 속도를 크게 향상시켜 주기 때문에 추가 EASYteach 소프트웨어 구입을 권장한다”라고 말합니다.