C10 힘 센서 - 위험 부담 없는 압축력 측정: 견고한 스테인리스 스틸 케이스에 담은 최고의 정확도
C10 포스센서(force transducer)는 최고의 정밀도를 보장하며, 75ppm TC0, 뛰어난 라이너리티(linearity), 그리고 히스테리시스 값(hysteresis values)을 제공합니다.
압축 센서의 중심부는 먼지와 수분 같은 외부적 요인으로부터 보호됩니다: C10 스테인리스스틸 버전에는 옵션으로 제공되는 '통합 케이블'이 장착되어 있으며 IP68 수준의 보호도를 달성했습니다.
폭 넓은 옵션 선택이 가능: C10은 2,304 가지의 구성 옵션을 제공합니다. 다양한 크기, 어댑터, 통합 케이블 TEDS 변환기 전자 데이터 시트 등을 통해 포스센서를 용도에 맞게 자유자재로 조합할 수 있습니다. 직접 테스트벤치, 생산 라인, 드롭테스트(drop test) 등에 활용해 보십시오.
저희 HBM의 목표는 고객에게 보다 더 정밀하고 유연하고 강한 내구성을 가진 센서를 제공하는 것 입니다. 그리고 C10은 투자에 걸맞은 매력적인 가격과 높은 성능을 제공합니다.
주요 특징을 간략히 살펴보겠습니다:
· 부분적인 하중 범위에서 측정에 매우 중요한 0N(무 부화 상태)에서의 온도 계수는 75 ppm/10 K으로 매우 적습니다.
· C10은 사용할 수 있는 제품 옵션이 다양해서 측정 작업에 완벽하게 적용 가능 합니다.
· 스테인리스스틸 재질로 완벽히 밀봉된 본체 - C10은 매우 튼튼하며 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
· 이 포스센서는 TEDS를 옵션으로 선택할 수 있어, 앰프를 자동으로 구성할 수 있습니다
· 또한 C10 은 최대 1 백만 뉴턴 수준의 용량까지 선택할 수 있습니다
Key features
- 동적/정적(static/dynamic)인 어플리케이션을 위한 힘 센서
- 1메가톤 까지 측정 가능
- 0점에서의 온도 계수: 75 ppm/10 K
- 재질: 스테인레스 스틸
- Hermetically sealed
- 4 mV/V까지의 높은 출력 시그널
- TEDS와 함께 사용 가능
- 2304가지의 다양한 배열(configuration)
- 0.03 의 정확도 클래스
- 더블브릿지 버전 옵션
제품 CAD 파일 다운로드
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
C10 CAD step 파일 | ||
C10 악세사리 CAD step 파일 |
Extensive Range of Accessories
사용자의 요구에 맞춘 다양한 악세사리 : Data sheets를 확인하세요
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
액세서리 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||