Sensores piezoelétricos de força CFT e amplificadores analógicos CMA formam juntos uma unidade calibrada.

Mesmo nas mais desafiantes tarefas no seu processo de monitoramento: A cadeia de medição CMC mantém seu ritmo o tempo todo.

A cadeia piezoelétrica de medição CMC é, na verdade, mais do que um simples sensor - é uma cadeia de medição calibrada, simples de ser colocada em operação devido a tecnologia “Plug & Measure”. Resultados de medição confiáveis graças à perfeita interação de todos os componentes.

Assim, a cadeia de medição CMC suporta TEDS. O que significa: Plug & Measure está agora disponível também em tecnologia piezo. Conecte – inicie a medição – obtenha resultados confiáveis de ensaios. Em outras palavras: você não precisa mais parametrizar os componentes individualmente da cadeia de medição.

Os sensores CFT montados em forma de flange não exigem tensão prévia e, com isso, não há a necessidade de uma calibração adicional de todo o sistema. Uma ampla gama de tarefas de medição podem ser feitas com um único tipo de sensor. Estão disponíveis sensores de forças nominais que vão de 5kN até 120kN.

A função “zoom“ do CMC oferece uma segurança adicional. Use a segunda faixa de medição para ver seções críticas com sobrecarga em alta resolução – como que através de uma lente de aumento. Um conforto a mais que está, normalmente, disponível somente com sensores baseados em tecnologia strain gage.

  • Sensor piezoelétrico de força, com alcance de medição nominal disponível: 5kN, 20kN, 25kN, 50kN, 70kN, e 120kN;
  • Amplificador analógico para transmissão de dados confiável – incluindo TEDS;
  • Cabo de conexão.

Acessórios & Cabos

Acessórios

CSB4/1 - caixa de junção

Simplifica a instalação de sensores piezoelétricos. A caixa de junção CSB4/1 permite que até quatro sensores piezoelétricos sejam conectados em paralelo em uma entrada de amplificador.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Manual de Operação

Cabo

Todos os cabos para sensores piezoelétricos da HBM são particularmente livres de ruídos e podem ser utilizados por toda variação de temperatura dos sensores.

Principais especificações:

Faixa de temperatura: de -55ºC até +200ºC
Blindagem: Camada intermediária semicondutora, malha de cobre revestida de prata
Revestimento: FPM
Ruído triboelétrico: Máximo de 1 pC
Isolamento a 20ºC: 1014 ohms
Impedância: 50 ± 5 ohms
Diâmetro externo: 1,9mm
Raio de flexão: 10mm
Isolador: PTFE

Nossa variedade de acessórios está constantemente sendo ampliada e atualmente inclui os seguintes cabos:

1-CCO

  • Adaptador para conectar 2 cabos com o conector 10-32UNF
  • Tomada em ambas as extremidades
  • Para extensão de cabos piezoelétricos

1-KAB143

  • Comprimento do cabo: 3m
  • Conector 10-32 UNF em ambos os lados
  • Adequado para todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador CMA

1-KAB145

  • Comprimento do cabo: 3 m
  • Conector 10-32 UNF em ambos os lados. No entanto, comparado ao 1-KAB 143-3 com proteção maciça do conector
  • Anel de vedação no sensor para condições de uso extremamente rigorosas
  • Adequado para todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador CMA

1-KAB176

  • Comprimento do cabo: 2m
  • Um lado com conector tipo 10-32 UNF, outro lado com conector BNC
  • Para conexão de todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador de carga digital CMD

Principais Características

  • Sensor de força compacto combinado com um amplificador de carga industrial;
  • 2 faixas de medição calibradas de 100% e 20% Fnom;
  • TEDS para cada faixa de medição;
  • Força nominal: 5kN, 20kN, 25kN, 50kN, 70kN, 120kN;
  • Alta rigidez;
  • Isolação elétrica;
  • Encaixe simples.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista