Acessórios PACEline para Cadeias Piezoelétricas de Medição
Cabos, acessórios de montagem caixas somadoras: Você está seguro com nossa gama de acessórios para sensores piezoelétricos de nossa família PACEline.
Cada componente é bem planejado e serve a um propósito: Auxiliar você em uma preparação rápida e confiável de uma cadeia de medição piezoelétrica operacional e confiável.

Estes acessórios de montagem ajudam você a instalar de forma precisa e confiável as arruelas de força piezoelétricas extremamente pequenas da família PACEline CFW:
- Feito de materiais de aço inoxidável
- Projetamos o passo da rosca do parafuso para atender aos requisitos típicos da aplicação

- Para conexão de múltiplos sensores a uma entrada do amplificador
- Separação galvânica da estrutura e da proteção do cabo: Você não precisa de arruelas de isolamento adicionais para montagem
Cable

Coupling CCO

Adapter piece
1-CON-P3001
Coaxial-cable

Connector socket
1-CON-S1002
PUR connection cable

Os cabos PACEline da HBM possuem nível de ruído extremamente baixo e são, portanto, uma excelente escolha quando resultados confiáveis de medição são necessários.
- Cabo com conector BNC ou de 10-32 Microdot.
- Versão robusta (KAB145) para ambientes adversos
- Acoplamento (CCO para extensão de cabo) disponível
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| CSB4/1 Boîtier de sommation - Caractéristiques spécifiques | French | |||
| CSB4/1 Sommatore - Prospetto dati | Italian | |||
| CSB4/1 Summierbox - Datenblatt | German | |||
| CSB4/1 Summing Box - Data Sheet | English | |||
| Manuais de Operação | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| Acessórios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||