Z7A: Célula de Carga tipo Shear Beam com Design Robusto Z7A: Célula de Carga tipo Shear Beam com Design Robusto | HBM

Células de carga tipo Z7A: Pesagem confiável de até 10 toneladas métricas com classe de precisão C3

 

As células de carga Z7A são perfeitamente adequadas para uso em balanças de tanques e balanças de dosagem, bem como para aplicações de monitoramento de nível.

Devido à sua configuração de 6 fios, elas fornecem resultados de medição precisos até a classe de precisão C3, mesmo com uma capacidade máxima de até 10 toneladas métricas (em conformidade com o OIML R60).

As robustas células de carga Z7A permitem fácil integração devido ao seu grande corpo de medição e garantem a estabilidade necessária durante a operação. Além disso, os projetos IECEx-ATEX à prova de explosão estão (opcionalmente) disponíveis.

  • Classes de precisão : D1, C3
  • Grau de proteção: IP67
  • Capacidade máxima: 500 kg a 10 toneladas

Precisa

  • Classes de precisão: D1, C3
  • Configuração robusta de 6 fios para compensar as variações de resistência

Resultados de medição precisos devido à tecnologia de célula de carga precisa e certificada

Robusta

  • Grau de proteção IP67
  • Aço galvanizado (corpo de medição)

Pesagem consistente e confiável

Flexível

  • Diferentes capacidades máximas (500 kg, 1 t, 2 t, 5 te 10 t) estão disponíveis
  • O cabo pode ser cortado em comprimento devido à sua configuração de 6 fios
  • Vários comprimentos de cabo estão disponíveis
  • Os projetos IECEx-ATEX à prova de explosão estão opcionalmente disponíveis

Uso versátil

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Z7A - Data Sheet English
Z7A - Datenblatt German
Z7A - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
Z7A - Istruzioni di montaggio Italian
Z7A - Manual de operação Portuguese
Z7A - Mounting instructions French, German, English
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z7 - OIML Certificate English
Z7 - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
Z7A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Códigos para Pedidos

1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T

1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.