WA T - Sensor Indutivo de Deslocamento (Palpador)

WA - Medição de deslocamento indutiva e inovativa. Os sensores indutivos de deslocamento estão sendo usados com uma frequência cada vez maior no setor industrial devido, em parte, à sua excepcional durabilidade mecânica e insensibilidade à sujeira, em combinação com sua capacidade de resistir à altas temperaturas e baixo custo. O desgaste mecânico é praticamente inexistente neste sensor e a repercussão de força no objeto de medição é desprezível.

Dada a favorável relação longitude de medição/longitude da construção, a HBM desenvolveu a nova série de sensores de deslocamento WA, baseada no princípio da bobina diferencial quarter bridge indutiva.

A HBM está, por isso, orgulhosa em apresentar a série WA: uma família robusta de sensores indutivos de deslocamento que combina uma ótima linearidade com um excelente comportamento térmico na menor forma de construção possível.

  • Palpador de deslocamento e sensor com haste destacável;
  • Princípio de medição indutivo durável e robusto;
  • Boa estabilidade térmica, no caso de gradientes de temperatura;
  • Design compacto, que economiza espaço
  • Sensor resistente à pressão para medir deslocamento em cilindros hidráulicos;
  • Resistência à aceleração garante longa vida útil;
  • Opção: versão de alta temperatura, até 150°C;
  • Sinal de saída de sua escolha, alternativamente:10mV/V, 80mV/V, 0.5-10V

WA T Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas