Resultados de medição precisos devido às células de carga de alta qualidade da HBM e à construção do pino do balancim
O módulo de pesagem HLCM: pesagem precisa até classe de precisão C3
O módulo de pesagem HLCM vem com a célula de carga da série HLCB de alta qualidade da HBM e permite pesagem precisa até a classe de precisão C3. Ele oferece uma ampla gama de capacidades máximas que variam de 110 Kg a 4,4 toneladas e é ideal para ser usado em processos de pesagem de tanques, medição de nível e dosagem nas indústrias de alimentos e materiais de construção. O HLCM possui um dispositivo integrado de haste e anti-liftoff e, assim, garantindo uma excelente estabilidade de tanques e silos, mesmo em caso de grandes forças laterais.
O módulo de pesagem vem com um pino oscilante de autocentralização que garante a aplicação da força ideal e permite o uso imediato sem precisar de calibração. Versões robustas galvanizadas ou de aço inoxidável estão disponíveis para garantir resistência química e para suportar sobrecargas de até duas vezes a sua capacidade. Uma versão IECEx / ATEX à prova de explosão do módulo, com cabos de conexão de um fio trançado altamente resistente, facilita a implantação em aplicações ainda mais exigentes. O módulo de pesagem HLCM é livre de manutenção e pode ser facilmente integrado por causa da célula de carga pré-montada e dos furos padrão.
- Classe de precisão: até C3
- Capacidade máxima: 110 kg a 4,4 t
- Altura: 125,3 mm
Alta precisão
- Resultados precisos até a classe de precisão C3
- Aplicação de força com o pino do balancim autocentrante
- Sistema de pesagem legal-for-trade em conformidade com o OIML R60
- Compensação de força lateral e horizontal devido à barra de permanência integrada

Uso flexível
- Disponível com sete capacidades diferentes (110; 220; 550kg e 1,1; 1,76; 2,2; 4,4t)
- Extremamente resistente a produtos químicos
- Muitos comprimentos de cabos diferentes; opcionalmente tranças de metal altamente resistentes estão disponíveis
- Ocupa pouco espaço devido à baixa altura

Uso versátil devido a muitas variantes e baixa altura
Seguro de usar
- Design robusto; versões de aço inoxidável ou galvanizadas
- Uma versão IECEx / ATEX à prova de explosão está disponível
- Pode ser carregado com até duas vezes a sua capacidade
- Alta estabilidade devido ao dispositivo anti-liftoff, mesmo em caso de forças laterais elevadas

Um componente absolutamente confiável para suas aplicações de pesagem de tanques!
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
HLCM - Data Sheet | English | |||
HLCM - Datenblatt | German | |||
HLCM - Prospetto dati | Italian | |||
HLCM - спецификация | Russian | |||
HLCM - データシート | Japanese | |||
HLCM - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
HLC/MLB Mounting instructions (Japanese) | Japanese | |||
HLCM - Mounting instructions | French, English, German | |||
HLCM... - Руководство по эксплуатации | Russian | |||
Certificados | ||||
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X | German | |||
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X | English | |||
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X | English | |||
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X | English | |||
HLC - OIML Certificate of conformity
– only for HLC-P (HLC with build-in plug) | English | |||
HLC - Part Certificate
– only for HLC-P (HLC with build-in plug) For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC) | English | |||
HLC – OIML Certificate of conformity
– only for HLC (without build-in plug) | English | |||
HLC – Part Certificate
– only for HLC (HLC without build in plug) | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 | Multi idiomas | |||
Proteção contra Explosões | ||||
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança
II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
| English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese | |||
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança
II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67 II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67 | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese | |||