Os leitores do portal Automation Inside fizeram sua escolha: premiaram o Sistema de Medição e Controle PMX e o Sensor de Força C10 como os melhores produtos do ano. A HBM também foi listada como uma das principais empresas de automação em todo o mundo.
Excelência e qualidade em tudo o que fazemos: este é o compromisso da HBM Test and Measurement. O resultado: produtos para teste e medição que são reconhecidos mundialmente por sua precisão e confiabilidade.
Nossos produtos e serviços são premiados com freqüência pela imprensa especializada internacional e instituições independentes. Aqui você pode ver uma seleção de prêmios e reconhecimentos da HBM Test and Measurement:
2014
Automation Inside Readers Choice Awards 2014 para PMX e C10



Produkt Roku 2014 para PMX
PMX - o exclusivo sistema DAQ industrial da HBM ganhou o prêmio de "Produto do Ano 2014", organizado pela revista tecno-científica polonesa napędy i sterowanie com o aval da Faculdade de Engenharia Elétrica, Automação, Ciência da Computação e Engenharia Biomédica da Universidade AGH de Cracóvia e da organização PARP.
PARP é uma agência governamental que oferece apoio a empresários na implementação de projetos competitivos e inovadores na Polônia.
Prêmio "Escolha dos Leitores" da International Weighing Review
Os leitores do portal International Weighing Review fizeram sua escolha: nossa empresa e dois de nossos produtos receberam o Prêmio "Escolha dos Leitores" da International Weighing Review. Nossa célula de carga asséptica PW27 como Melhor Célula de Carga de 2014 e nosso indicador de pesagem WE2111 como Melhor Eletrônica de Pesagem de 2014. A HBM foi eleita como a segunda mehor Empresa em Tecnologia de Pesagem de 2014.


2013


GEN3i - Produto do ano 2013
O gravador de dados portátil GEN3i da HBM foi escolhido pelos leitores da NASA Tech Briefs como "Produto do Ano 2013".
O critério foi baseado em qual dos 12 "Produtos do Mês" da NASA Tech Briefs em 2013 foi o lançamento mais importante para a comunidade de engenharia de projetos no último ano e, por conta disso, o GEN3i foi o escolhido para o prêmio.
O gravador de dados portátil GEN3i oferece uma ilimitada faixa de possibilidades de aplicações. É ideal para uso móvel graças às suas dimensões compactas, não importando o local: manutenção de geradores, turbinas ou motores. O GEN3i é também o instrumento ideal para uso em laboratórios, em bancos de ensaio de potência ou de testes de materiais destrutivos. A unidade transfere os dados diretamente para o meio de armazenamento a uma velocidade tão elevada como 200 MB/s (cem milhões de valores medidos por segundo): mais rápido que qualquer unidade similar na indústria.
2012

nCode DesignLife escolhido como Inovação do Ano CAE
AAutomotive Testing Technology International premiou o nCode DesignLife como uma solução inovadora para prevenção de fadiga de compósitos.
Com estruturas compostas leves invadindo o mercado automotivo, agora é a hora de ferramentas avançadas como o DesignLife mostrarem do que são capazes.
Projetado para incrementar o uso de materiais leves em veículos de eficiência energética, sem perder a confiabilidade do design. Ferramentas de projetos de linha de frente como o nCode DesignLife podem ser usados a fim de maximizar a probabilidade de sucesso em testes físicos.
"Estamos honrados em sermos reconhecidos por nosso compromisso com o desenvolvmento de um software de ponta para análise de fadiga", disse Jon Aldred, diretor de gerenciamento de produtos na HBM-nCode. A marca nCode é focada em fornecer expertise em soluções de durabilidade, testes e análises que podem ser usados para resolver problemas reais de projeto e acelerar o desenvolvimento do produto.

Palmarès Technologique 2012 do jornal francês MESURES
A combinação perfeita de equipamento preciso de medição usado em laboratório, perfeitamente compatível com as exigências específicas de controle de produção. Com este conceito, o amplificador industrial PMX da HBM ganhou o reconhecimento do juri do jornal profissional francês MESURES. O PMX foi premiado na categoria "Controle de produção" do prêmio Palmarès Technologique do MESURES.
Leia mais (em inglês)

Usability Award do Nielsen Norman Group para o gravador de dados GEN2i
O US N
ielsen Norman Group, um instituto líder mundial em pesquisa e consultoria com foco em ergonomia, contemplou o gravador portátil de dados GEN2i da HBM com um prêmio por sua excelente ergonomia. Os jurados particularmente gostaram do menu de navegação claro e o foco nas funções essenciais.
Leia mais

Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2º lugar para o PMX
Mesmo antes de seu lançamento oficial, o sistema amplificador PMX já foi capaz de convencer: em uma votação via internet, o sistema de aquisição de dados compatível com Ethernet Industrial para produção ficou em 2º lugar no Messtech & Sensor Master Award 2012.
2010

CE Design Award para ISOBE7600
A equipe de desenvolvimento de sistemas de aquisição de dados de alta velocidade da HBM localizada na Holanda recebeu o prestigiado CE Design Award da empresa de certificação DARE!! no outono de 2010.
A DARE!! contemplou o sistema de medição de alta tensão ISOBE7600 da HBM com o CE DESIGN AWARD porque sua segurança com produtos elétricos e compatibilidade eletromagnética foram classificados como excepcionais.

Silver Best of Sensors Expo Award para GEN5i
Em 2009, o sistema de aquisição de dados de alta velocidade GEN5i da HBM foi contemplado com o Silver Best of Sensors Award. O prêmio é entregue pela Sensors Expo & Conference, um dos principais eventos de tecnologia de medição nos Estados Unidos.
"100 megasamples em até 40 canais em um único dispositivo é surpreendente!", disse o jurado Ed Ramsden sobre o GEN5i.

Palmarès Technologique 2005 para CANHEAD
Para medições envolvendo alto número de canais, o sistema de aquisição de dados CANHEAD reduz os custos de instalação e com fiação em até 90%. Um benefício que foi aprovado pelo jornal profissional francês MESURES, quando o produto foi lançado oficialmente em 2005: o CANHEAD foi premiado com o Palmarès Technologique na categoria "Medição mecânica".