PW27: Para Pesagens Assépticas de Até 20kg

Com a célula de carga PW27 para pesagem asséptica, as empresas de produção de produtos alimentícios e envase estão bem preparadas para enfrentar os desafios futuros. A PW27 é a primeira célula de carga nesta faixa de capacidade que foi certificada pelo European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). É ideal para envase, empacotamento e pesagem de alimentos.

A célula de carga PW27 é protegida contra umidade e é extremamente robusta (classe de proteção IP68/IP69K). Está apta para limpeza com jatos e vapor d’água. Os conectores são especialmente protegidos. A proteção integrada contra sobrecarga é de até 1.000% da capacidade máxima. Isso significa que a célula de carga não quebra, mesmo se alguém pisar acidentalmente nela, como por exemplo, durante o processo de limpeza.

Como opcional, também está disponível a versão PW27P com conector para uma integração e substituição ainda mais rápida em equipamentos (cabo destacável).

  • Classe de precisão: C3 Multirange
  • Capacidades máximas: 10kg, 20kg
  • Classe de proteção: IP68/IP69K

Ideal para Indústria Alimentícia

  • Precisão certificada OIML (C3MR);
  • “Clean in Place“ (CiP);
  • IP68/IP69K;
  • Faixa de capacidades de 0kg até 10kg e de 0kg até 20kg.

Atende a todos os requisitos para processamento e empacotamento de alimentos; faixas de capacidade ideais para tamanhos de embalagens mais comuns.

Para Uso Asséptico

  • Design livre de sujeiras sem cavidades ou bordas;
  • Proteção patenteada contra sobrecargas: o tempo todo livre de sujeiras e germes;
  • 100% em aço inoxidável, ideal para uso na indústria alimentícia;
  • Qualidade especial de superfície;
  • Selada hermeticamente;
  • Cabo anti bactérias, dotado de íons de prata.

Limpeza fácil e livre de resíduos: não há acúmulo de líquidos.

Robusta

  • Alta resistência a produtos químicos devido ao uso de materiais robustos;
  • Ideal para ambientes úmidos e agressivos;
  • Resiste à sobrecarga de 10 vezes;
  • Testada em ambientes extremamente agressivos.

Durável e robusta, mesmo em condições adversas.

Também disponível com conector para fácil substituição (cabo destacável)

Versões disponíveis:

  • PW27 na Versão Padrão montada com cabo;
  • PW27P com conector (cabo destacável), permitindo uma rápida substituição.

Conexão para o mundo digital

O PAD (amplificador mono-canal) é uma eletrônica que digitaliza o sinal da célula de carga PW27 permitindo uma aquisição e visualização rápida dos valores medidos. Devido ao seu encapsulamento no formato arredondado em aço inoxidável, o PAD também é protegido de líquidos e/ou condições ambientais adversas.

Saiba mais

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Japanese
French

PW27 aseptic load cell with plug / connector for cable

English

Die Variante "PW27P" besitzt ein Anschlusskabel mit Stecker.

German
Japanese
Instruções de Montagem
French, English, German
French, German, English
French, German, English
Certificados
English
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista