Extensômetros (DMS) para medições de materiais compósitos fibrosos disponíveis para entrega imediata

A HBM coloca, desde já, disponível em estoque, DMS para materiais compósitos fibrosos.

A HBM Test & Measurement coloca, desde já, à disposição dos seus clientes extensômetros (DMS) para medições de produtos de materiais compósitos fibrosos.

Os materiais compósitos fibrosos são cada vez mais utilizados na indústria para a conservação de recursos. Seja na aeronáutica, na indústria automotiva ou no fornecimento de energia, os materiais compósitos fibrosos oferecem grandes benefícios pela redução de peso significativa com alta resistência. Uma vez que as propriedades destes materiais variam de acordo com cada processo de produção e também existem menos valores empíricos, aumenta a necessidade de medir as dilatações. O nível de dilatação a ser medido é, por exemplo, frequentemente mais elevado do que os materiais convencionais. Para tal são necessários DMS com alívio de tensão integrado. Isto assegura a durabilidade.

A HBM & Measurement fornece, desde já, os quatro extensômetros (DMS) mais atuais para materiais compósitos fibrosos como programa padrão. DMS linear com ou sem alívio de tensão, DMS com 3 grades de medição e com roseta em T. Como propriedades típicas, foi estabelecida uma grade de medição de 6 mm de comprimento e uma resistência de 350 ohm; o ajuste de temperatura deste DMS especial é normalmente perto de 0 ppm/ºC.

A HBM também coloca o know-how à disposição dos seus clientes. Por exemplo, o acessório e artigo especializado certo, treinamentos e ordem de instalações completam o programa.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.