Extensômetro para materiais de compósitos de fibra com período de fornecimento curto

Com uma nova série de extensômetros (DMS) para materiais compósitos de fibra, a HBM Test and Measurement (HBM), o fabricante líder mundial de DMS, amplia a sua vasta a variedade de produtos DMS.

Novos materiais como os materiais compósitos de fibra permitem, em comparação com a utilização de aço, construções mais estáveis com uma redução simultânea do peso. Especialmente quando estes materiais são projetados até os seus limites, os DMS usuais falham e colocam novos desafios à tecnologia de medição. A HBM responde com os DMS da recentemente desenvolvida série M e fornece assim uma solução adequada.

Os novos DMS atingem mais ciclos de carga em um nível de extensão mais elevado do que os DMS convencionais. São assim possíveis nas análises da vida útil da série M, por exemplo, 10 milhões de ciclo em um nível de extensão de 2.000 µm/m. Devido à utilização de uma liga especial de níquel e cromo para a grade de medição e resina fenólica reforçada em fibra de vidro para a película de suporte, a vida útil descrita através da curva Wöhler poderá ser melhorada.

A série M está disponível em diversas geometrias, comprimentos da grade de medição e ajustes de temperatura. Os modelos mais usuais podem ser imediatamente fornecidos a partir do armazém.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.