Ensaio de Choque
- Ensaios em Motores de Foguetes;
- Ensaios de Balística.
Ensaios de Choque, Vibração e Impacto com o Genesis High Speed
Existem diferentes tipos de ensaios de choque, de vibração ou de impacto, como por exemplo, ensaio com motores de foguetes, medições de explosões, ensaios de materiais de barras de Hopkinson, ensaios Charpy, ensaios de colisão de pássaros (bird strike) ou de componentes em geral. O que todos têm em comum é que eles reproduzem eventos extremos. Quando um produto ou uma amostra em teste são submetidos ao extremo, muitas vezes, até mesmo ensaios envolvendo balística, precisam ser perfeitos. Especialmente com ensaios de choque, as configurações destes ensaios são caras e, muitas vezes, não podem ser reproduzidas a custos razoáveis.
O sistema DAQ Genesis High Speed da HBM oferece uma solução que já foi experimentada e testada em ensaios de choque, vibração e impacto no mercado por muitas décadas. O Genesis Hight Speed* sabe a “primeira grandeza de medição” para estes ensaios: confiabilidade.
Graças à perfeita interação com o software Perception integrado, o Genesis Hight Speed garante total segurança dos dados, além de uma taxa de amostragem extremamente alta de até 100MS/s, o que permite uma visão profunda dos objetos do ensaio, mesmo durante o choque e outros eventos. Além disso, os dados de medição recebidos podem ser visualizados virtualmente em tempo real usando a tecnologia patenteada StatStream e a função Review-while-Recording oferece uma visão geral de todos os dados de gravações em andamento.
Imagem gentilmente cedida por ATK.

Sistemas de aquisição de dados escalonáveis e flexíveis com 4 a 10.000 canais.

Diferentes tipos de placas de entrada com taxas de amostragem de até 100MS/s, suportando vários tipos de sensores.

Opções de armazenamento local para a mais alta segurança de dados.

Software Perception para configuração do sistema de aquisição de dados: não importa se tem 4 ou 10.000 canais.
Cada aplicação em ensaios de choque, impacto e vibração possui seu próprio desafio. Muitos de nossos clientes dominam estes desafios usando o sistema de aquisição de dados Genesis High Speed. O sistema consiste em diferentes mainframes e placas de aquisição de dados e oferece, por exemplo:
*Os produtos HBM Genesis High Speed foram previamente comercializados sob as marcas LDS Nicolet, LDS Dactron e Gould Nicolet. A marca Nicolet é de propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation. Gould é uma marca da Gould Electronics GmbH.