HBM: Messtechnische Profilösungen für die Energiebranche

HBM bietet ein umfangreiches Sortiment für die Strukturanalyse und Leistungsprüfung in allen Bereichen des Energiesektors - inklusive erneuerbare Energien, Öl, Gas und Atomkraft.

Dieses einzigartige Anwendungs Know-how, gepaart mit Lösungen über die gesamte Messkette hinweg, macht HBM zum idealen Partner für die Energiebranche - sowohl an Land als auch "offshore". Jetzt auch mit speziellen Lösungen für den Einsatz im Hochspannungsbereich!

Typische Anwendungsgebiete sind:

Messdatenerfassung im Hochspannungsbereich

Tests und Prüfungen im Hochspannungsbereich, wie zum Beispiel Blitzstoßversuche und Impulse-Testing, stellen höchste Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Die Hochspannungs-Produkte von HBM erlauben ein sicheres Erfassen der Messdaten u.a. dank galvanischer Trennung, elektromagnetischer Störfestigkeit und vielen weiteren Features. Weltweit sind die Geräte bewährt und tausendfach im Einsatz. Typische Einsatzfälle sind:

  • Prüfen von Schaltanlagen, wie z.B. Schaltgeräte und Sicherungen
  • Blitzstoßversuche, u.a. zur Prüfung von Transformatoren, Überspannungsableitern, Isolatoren und Schaltanlagen
  • Strom-Nulldurchgang-Bestimmung („Current Zero“).

DAQ-Lösungen für den Hochspannungsbereich

Experimentelle Spannungsanalyse an Bauteilen

Zahlreiche Konstruktionen in der Energiewirtschaft sind hohen Belastungen ausgesetzt: Pipelines, Strommasten, oder auch die Fundamente und Türme von Windkraftanlagen. Die experimentelle Spannungsanalyse ist die ideale Methode, um Spannungen in Materialien zu ermitteln.

Bei HBM erhalten Sie für die experimentelle Spannungsanalyse ein breites Sortiment an Dehnungsmessstreifen, Messverstärkern und passender Profi-Software für die Messdatenerfassung.

Besonders interessant für Anwendungen in der Energiewirtschaft: Die vielfältigen Möglichkeiten der optischen Messtechnik über Faser-Bragg-Sensoren - messen Sie mit Licht. Elektromagnetische Einflüsse können die Messergebnisse nicht mehr verfälschen.

Drehmomentmessung an Generatoren zur Effizienzsteigerung

Die Anforderungen an die Effizienz von Generatoren in Kraftwerken aller Art steigen dramatisch. Kostendruck und höhere Umweltauflagen erfordern die Kenntnis genauer Kennwerte über die Leistung Ihrer Generatoren.

HBM ist Weltmarktführer im Bereich Drehmoment-Messtechnik - und bietet Ihnen ein Sortiment leistungsstarker analoger und digitaler Drehmomentaufnehmer. Gerade im Vergleich zu bisher vielfach eingesetzten, indirekten Methoden zur Drehmomentmessung sind die präzisen und robusten Drehmomentaufnehmer von HBM die bessere Wahl.

Drehmomentaufnehmer von HBM

Wägetechnische Lösungen für die Energiebranche

Ob in Gasbehältern, bei Rohstoffen oder in Kernkraftwerken: In zahlreichen Anwendungen der Energiewirtschaft kommen Wägezellen zum Einsatz.

Mit unserem breiten Sortiment an Wägezellen und Wägeindikatoren bietet HBM für jeden Bereich die richtige Lösung - sei es für die Behälterverwiegung oder auch bei dynamischen Verwiegeprozessen.

Selbst im anspruchsvollen Bereich der Urananreicherung mit hohen Temperaturschwankungen liefern RTN-Wägezellen von HBM präzise und zuverlässige Messergebnisse.

Wägezellen von HBM

Anwendungen aus der Windenergie

Im Bereich der Windenergie gibt es unterschiedliche Testaufgaben, wie z.B. die Überprüfung der Belastung von Flügeln an Windturbinen, um Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen zu steigern. Testsysteme von HBM können zudem dafür genutzt werden, die Windturbine bei zu starkem Wind zu schützen.

Testen von Windturbinen und Windkraftanlagen mit HBM

Design von Anlagen, Automatisieren von Tests

Testen Sie Belastungen an Ihren Anlagen und Konstruktionen bereits in der Designphase! Die professionellen Softwarelösungen von HBM nCode versetzen Sie in die Lage, bereits vor der Erstellung von Prototypen "virtuelle Tests" durchzuführen.

Sparen Sie Kosten und steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie bereits in der Entwicklungsphase eine Betriebsfestigkeitsanalyse durchführen. Zahlreiche Anwender aus der Energiebranche, insbesondere der Nuklear- und Windenergie, setzen auf die Lösungen von HBM nCode.

Softwarelösungen von HBM nCode

Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase

Lösungen für die Windenergie

Profitieren Sie von den professionellen messtechnischen Lösungen von HBM für Tests und Prüfungen in der Windenergiebranche. Ideal bei der Entwicklung von Anlagen, beim Design von Komponenten und bei Strukturtests an bestehenden Windkraftanlagen.

Windkraftanlagen testen mit HBM