Drehmoment-Kalibrierung Drehmoment-Kalibrierung | HBM

Drehmoment-Kalibrierung bei HBM: Von 0,2 N·m bis 400 kN·m

Das HBM-Kalibrierlabor bietet für die Kalibrierung Ihres Drehmomentaufnehmers erhebliche Vorteile: 

  • Kalibrierung von Drehmoment von 0,2 N·m bis zu 400 kN·m - ein außerordentlich großer Bereich. HBM verfügt über das einzige private Kalibrierlabor weltweit, das Ihnen diese Leistung bieten kann.
  • Kalibrierung ganzer Messketten (auch von Produkten anderer Hersteller) - ohne jeglichen Aufpreis für Sie
  • Jahrzehntelange Erfahrung (seit 1977) in der Kalibrierung von Drehmomentaufnehmern, Drehmomentsensoren und Drehmoment-Messketten.
  • Von der preisgünstigen Kalibrierung von Industriesensoren bis zum Transfernormal mit allerhöchsten Ansprüchen
  • Kalibrierung von Wechselmoment in Form einer Werkskalibrierung oder nach DAkkS-DKD-R 3-5

Rückführbar

  • Akkreditiert nach ISO 17025
  • Direkt angeschlossen an das nationale metrologische Institut in Deutschland (PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
  • Regelmäßige Begutachtung des Kalibrierlabors durch unabhängige Gutachter

Profitieren Sie von Kalibrierscheinen mit geringstmöglicher Unsicherheit, mit direktem Anschluss an das nationale Normal.

Präzise

  • Kalibrieranlagen mit der geringsten Messunsicherheit (in nicht-staatlichen Kalibrierlaboren)
  • Totlastanlagen (Belastung der Sensoren mit Gewichten an einem Hebelarm im Erdschwerefeld) bis 25 kN·m, außergewöhnlich für ein privates Kalibrierlabor
  • Anlagengenauigkeiten bis 0,008% 
  • Einzigartig: Drehmoment-Kalibrierung bis 400 kN·m mit einer Messunsicherheit der Anlage von 0,1%

Optimieren Sie Ihre Messunsicherheitsbetrachtung, indem Sie die wirklichen Eigenschaften des Drehmomentaufnehmers nutzen - und nicht nur Datenblattangaben.

Individuell

Auswahl zwischen verschiedenen Kalibriernormen:

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • Werkskalibrierung

Messkette oder Sensor? DIN 51309 für allerhöchste Ansprüche oder VDI/VDE 2646? Sie haben die Wahl! Wir beraten Sie gerne.

Drehmoment-Kalibrierung bei HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Werkskalibrierung

Zur Akkreditierungsurkunde

 

 

Wenn Sie alles über Ihren Sensor wissen wollen:

Bei dieser Kalibrierung wird der Sensor in 3 Einbaustellungen gemessen. Das heißt: Der Sensor wird in der Maschine um jeweils 120° gedreht - es ist also erforderlich, den Drehmomentaufnehmer 3 Mal zu montieren und zu demontieren.

Folgende Charakteristika sind das Ergebnis der DIN 51309-Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen: 

  • Exaktes Ausgangssignal bei den Kalibrierstufen
  • Hysteresewerte für jede Kalibrierstufe
  • Wiederholpräzision und Vergleichspräzision in einer und in verschiedenen Einbausituationen bei jeder Kalibrierstufe
  • Kriechverhalten
  • Nullpunktrückkehr
  • Interpolationsfehler (mögliche Abweichung des Messwertes von der kubischen und linearen Approximation)
  • Klasseneinstufung nach DIN 51309

Der Kalibrierschein bietet Ihnen ferner eine Angabe der Messunsicherheit, wie in der DIN 51309 definiert. 

Diese Kalibrierung garantiert Ihnen den Nachweis, dass Ihr Drehmomentaufnehmer ein rückgeführtes Messmittel ist (wie in der ISO 9001 gefordert).

Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.

Bestes Preis-Leistungsverhältnis mit garantierter Rückführbarkeit

Die Kalibrierung nach VDI/VDE 2646 sieht zwei Messreihen in einer Einbaustellung vor (im Gegensatz zur DIN 51309). Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:

  • Exaktes Ausgangssignal bei den Kalibrierstufen
  • Optimierter Kennwert (gebildet aus den Messwerten der Auf- und Abwärtsreihe nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate)
  • Maximale Linearitätsabweichung 
  • Maximale relative Umkehrspanne
  • Remanenzwert

Der Kalibrierschein bietet Ihnen ferner eine Angabe der Messunsicherheit. Die dafür benötigten Daten der Vergleichspräzision beruhen auf statistischen Werten aus Kalibrierungen gleichen Typs. Die Datenbank umfasst neben HBM-Produkten zahlreiche Sensoren anderer Hersteller. 

Diese Kalibrierung garantiert Ihnen den Nachweis, dass Ihr Drehmomentaufnehmer ein rückgeführtes Messmittel ist (wie in der ISO 9001 gefordert). 

Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.

HBM bietet Ihnen auch die Werkskalibrierung an mit individuell wählbaren Laststufen.

Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:

  • Exaktes Ausgangssignal bei den Kalibrierstufen
  • Remanenzwert

Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen Ihnen die Kalibrierung nach VDI/VDE 2646, bei der Sie zu identischen Kosten mehr Informationen zu Ihrem Drehmomentaufnehmer erhalten als bei der Werkskalibrierung.

HBM bietet Ihnen die Kalibrierung von Wechselmoment nach DAkkS-DKD-R 3-5 an.

Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:

  • Exaktes Ausgangssignal bei den Kalibrierstufen
  • Gleichung der Bezugsgeraden
  • Remanenzwert
  • Grafische Darstellung der Abweichung von der Bezugsgeraden

Wir beraten Sie gerne!

20 N·m - Drehmoment-Kalibriermaschine

0,2 N·m bis 20 N·m
für Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:

  • 0.2 N·m bis 20 N·m: ±0,4% des Messwertes

Stufen: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

200 N·m - Drehmoment-Kalibriermaschine

2 N·m bis 200 N·m

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:

  • 2-200 N·m: ±0,04 % des Messwertes

Stufen: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

1 kN·m Drehmoment-Kalibriermaschine

5 N·m bis 1000 N·m

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:

  • 5 N·m - 1000 N·m: ±0,01 % des Messwertes

Stufen: 5 N·m bis 1000 N·m in Stufen von jeweils 1 N·m

20 kN·m Drehmoment-Kalibriermaschine

50 N·m bis 20 kN·m

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit: 

  • 50-200 N·m: ±0,04 % des Messwertes
  • 250-20000 N·m: ±0,02% des Messwertes

Stufen: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

25 kN·m - Drehmoment-Kalibriermaschine

100 N·m bis 25 kN·m

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:

  • 100 N·m - 20 kN·m ± 0,008% des Messwertes
  • > 20 kN·m - 25 kN·m ± 0,01% des Messwertes

Stufen: 100 N·m bis 25 kN·m in Stufen von jeweils 100 N·m

50 kN·m - Drehmoment-Kalibriermaschine

500 N·m bis 50 kN·m

für Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit: 

  • 500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 % des Messwertes

Stufen: 500 N·m bis 50 kN·m in Stufen von jeweils 500 N·m

400 kN·m Drehmoment-Kalibriermaschine

3 kN·m bis 400 kN·m

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:

  • 3 kN·m - 400 kN·m: ±0,1 % des Messwertes

Stufen: 3 kN·m bis 400 kN·m in Stufen von jeweils 1 kN·m

Muster-Kalibrierscheine

Sie möchten einen Blick auf unsere Kalibrerscheine werfen? Auf dieser Seite finden Sie Muster-Kalibrierscheine für sämtliche Messgrößen des HBM-Kalibrierlabors zum Download. Die Muster-Kalibrierscheine liegen alle im PDF-Format vor.

 

Downloads