Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
Somat ELNTB - Somat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer
Das Somat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) misst Temperaturen an 16 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung. Thermoelemente sind in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Metallen oder Kalibrierungen erhältlich; das ELNTB ist mit den vier gebräuchlichsten Kalibrierungstypen (J, K, T und E) kompatibel. Jeder Kanal kann einzeln über die Software auf einen dieser Kalibrierungstypen eingestellt werden.
Da alle 16 Kanäle eine gemeinsame Vergleichsstelle nutzen, zeichnet sich das ELNTB durch eine hervorragende Kanal-zu-Kanal-Genauigkeit aus. Besonders nützlich ist dies zum Beispiel bei der Messung von Temperaturgradienten.
Zusätzlich zum ELNTB-Layer wird ein Somat-Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsmessstelle (ECJTB) als Thermoelement-Abschluss benötigt.
Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.
Abmessungen: 18 cm B x 14 cm L x 2 cm H
Gewicht: 0,39 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschluss: 37-poliger High-Density D-Sub-Anschluss
Genauigkeit:
Vergleichsstellenkompensation (CJC - Cold-Junction Compensation): +/- 0,5 °C
Thermoelement (Kanal zu Kanal an der CJC): +/- 0,1 °C (Ungenauigkeiten der Thermoelemente werden nicht berücksichtigt)Auflösung: 16-Bit-AD-Wandler
Abtastraten: Unabhängig eingestellt, 0,1 Hz - 5 Hz
Filterung: An jedem Kanal werden vor dem AD-Wandler Schutzfilter verwendet, anschließend erfolgt eine digitale Filterung.
Thermoelement-Typen:
Typ Arbeitsbereich Type K
-200° C bis 1372° C Type T -200° C bis 400° C Type E -200° C bis 1000° C Type J -200° C bis 1200° C Thermoelement-Abschluss: Den Abschluss von Thermoelementen bilden 16-Kanal-Verteilertabletts für Thermoelemente mit Vergleichsmessstelle.
(1) CBL-0007-00-Kabel
(1) Somat 16-Kanal-Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsmessstelle

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-E) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-J) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-32-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Das SoMat-Verlängerungskabel, HD D-Sub M/M (2 m), (CBL-0007-00) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleistung mit 37-poligen HD D-Sub-Steckverbindern (männlich/männlich).

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für Somat eDAQlite