M8-Sechskantschlüssel
Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.
Somat ELBRG -Somat eDAQlite Bridge Layer
Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.
Das Somat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) bietet vier gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse. Das Bridge Layer ist ein extrem vielseitiges Layer: Das Bridge-Board arbeitet sowohl mit verstärkten als auch nicht verstärkten Aufnehmern, darunter Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungsmesser, Druckaufnehmer, Wägezellen und weitere allgemeine Analogsignale.
Das ELBRG zeichnet sich durch seine exzellente Aufbereitung der Dehnungsmessung mit Unterstützung für Viertelbrücken, Halbbrücken und Vollbrücken aus. Automatische Abgleich- und Verstärkungseinstellungen sowie über die Software wählbare Abtastraten, Speisespannung und digitale Filterung vereinfachen die Einrichtung eines Dehnungsmesskanals. Es stehen mehrere Kalibrieroptionen zur Verfügung, darunter definierter Wert, externer Wert und Mehrstellen-Kalibrierungen sowie Shunt-Kalibrierungen mit eingebetteten Software-Tools. Pro Kanal bietet das ELBRG auch vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung mit über die Software wählbarer Shunt-Richtung.
Abmessungen: 17,5 cm B x 14,3 cm L x 17,6 cm H
Gewicht: 0,42 kg
Temperatur: -20 °C bis 65 °C
Anschlüsse: (4) Somat M8-Schottaufschraubstutzen
Arbeitsbereich:
Minimalwerte des Messbereichs: ±625 μV
Maximalwerte des Messbereichs: ±10 VAuflösung: 16-Bit-AD-Wandler, über den gesamten angegebenen Messbereich
Abtastraten: Unabhängig eingestellt100 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3kHz Haupttaktgeber = 0,1Hz bis 98.304 HzFilterung:
Analog: 25 kHz, 8-poliges analoges Butterworth-Tiefpassfilter
Digital: Über die Software wählbar; 8-poliges Butterworth-Filter und linearphasiges FilterVerarbeitung der Dehnungsmessung:
Unterstützung: DMS-Viertelbrücken, DMS-Halbbrücken und DMS-Vollbrücken
Speisespannung: 5 V (Bipolar ±2,5) oder 10 V (Bipolar ±5)
Brückenwiderstand:Halb- und Vollbrücke: 100 bis 10.000 Ω.
Viertelbrücke: Ergänzungswiderstand; angegeben 350 Ω (ELBRG-350) oder 120 Ω (ELBRG-120)Pro Kanal vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung:
50k Ω
100k Ω
200k Ω
500k ΩWählbare Shunt-Richtung: Upscale (-Sig zu -Ex), Downscale (-Sig to +Ex)
(4) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)
Das folgende Teilenummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.
ELBRG - XXX
eDAQ-lite Layer ELBRG
Ergänzungswiderstand Viertelbrücke
120 Ω
350 Ω

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für Somat eDAQlite