K148: Kalibriergerät für DMS-Vollbrücken-Messverstärker
Sicherheit durch höchste Genauigkeit und besten Bedienkomfort
Kalibrierungen sind die Grundlage für korrektes Messen - stellen Sie deshalb höchste Ansprüche an die Kalibriergeräte Ihrer Messverstärker. Mit dem rechnergesteuerten Kalibriergerät K148 von HBM erhalten Sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre Kalibrieraufgaben.
Exzellente Genauigkeit und Linearität
Das Kalibriergerät K148 simuliert DMS-Vollbrücken für 1- bis 8-Kanal-Messverstärker. Die fünf Messbereiche des K148 mit jeweils zehn Stufen ermöglichen die Kalibrierung der Verstärker von ± 0,2 mV/V bis ± 100 mV/V flexibel für DC-Messverstärker und Trägerfrequenzen von 225 Hz bis 4,8 kHz. Das Kalibriergerät ist perfekt abgeglichen und erreicht so eine einmalig hohe Genauigkeit und Linearität von 0,0025%. (0,01% für DC und Trägerfrequenzen größer 600 Hz).
Sicherheit durch Einstellung direkt am Rechner: Das Kalibriergerät K148 zeichnet sich nicht nur durch seine hohe Genauigkeit aus: Gewinnen Sie Zeit und Sicherheit durch die Anbindung des K148 an den Rechner. Durch die Ansteuerung des K148 über die USB- oder RS232-Schnittstelle ist eine vollautomatische Kalibrierung möglich. Außerdem können Sie die Kalibrierstufen direkt am Rechner einstellen – und die Messdaten des zu kalibrierenden Verstärkers sicher im PC erfassen.
Ein weiteres Plus ist die Zeitersparnis bei der Kalibrierung von Systemen mit einer großen Anzahl an Verstärkern. Die Kanäle und Kalibrierstufen können frei programmiert werden, Überprüfungen und Kalibrierungen sind so mit geringem Aufwand schnell durchgeführt.
Weniger Kabelgewirr gibt es dank der Spannungsversorgung des K148 über den USB-Port: Lästige Netzteile mit Verkabelung und die Suche nach einer Steckdose gehören der Vergangenheit an.
Auch bei manueller Bedienung gewinnen Sie mit dem K148 an Komfort: Die intuitive Handhabung des Geräts wird noch unterstützt durch ein ansprechendes Design mit leichtgängigen Drucktastern. Das leichte Gehäuse ist platzsparend unterzubringen und stapelbar mit dem K800-Kalibriergerät für DMS-Viertelbrücken-Messverstärker von HBM.
Product Literature
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| K148 - Data Sheet | English | |||
| K148 - Datenblatt | Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| K148 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| Driver | ||||
|
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Datum: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Dateigröße: 2 MB | sprachunabhängig | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| K148 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| K148 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Bestellnummer
1-K148