Das Schnittstellen-Converter Set SC 232/422B ermöglicht den einfachen Aufbau von mehrkanaligen Bussystemen über die RS-232 Standardschnittstelle eines handelsüblichen PCs. Hiermit ist es möglich, ein Bussystem in 4-Draht RS422/485 aufzubauen.

Dieser Converter unterscheidet sich von handelsüblichen Convertern insbesondere durch den robusten Aufbau in einem Metallgehäuse, sehr hoher EMV-Sicherheit und der galvanischen Trennung der Signale. Das Set wird mit Standard PC-Anschlusskabel (9 polig) und Steckernetzteil geliefert. Die Betriebsbereitschaft signalisiert eine Leuchtdiode. Zum Aufbau von mehrkanaligen Buslösungen eignen sich die HBM-Wägeelektroniken AED, WE2110 und WE2108, sowie die von HBM angebotenen digitalen Wägezellen, die eine RS485 4-Draht Schnittstelle bereithalten.

Key Features:

  • Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
  • Galvanic isolation
  • High EMC-security (metal housing)
  • Power supply range 8 ... 30VDC
  • Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Deutsch
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig

Bestellnummer

1-SC232/422B

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung