IEPE-Modul zur Signalaufbereitung
Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Somat ELCOM - Somat eDAQlite-Kommunikations-Layer für das Fahrzeugbussystem
Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.
Das Somat-ELCOM-Kommunikations-Layer für das Fahrzeugbussystem (1-ELCOM-2) bietet drei dedizierte CAN-Geräteschnittstellen, eine Fahrzeugbus-Modul-(VBM)Schnittstelle und einen GPS-Kommunikationsanschluss für die Arbeit mit Somat-GPS-Geräten. Alle Schnittstellen verwenden eine Somat M8-Buchse als Spritzwandanschluss.
Das ELCOM ist ein äußerst vielseitiges Layer, das eine direkte Korrelation zwischen den Fahrzeugbus-Kanälen und physikalischen Daten (z.B. Analogwerte, Thermoelement und Frequenz) sowie GPS liefert. Pro Eingang können bis zu 254 Fahrzeugbus-Kanäle aufgezeichnet werden, sodass im eDAQlite-System insgesamt eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Kanälen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu anderen Datenerfassungsprodukten "verbrauchen" die Fahrzeugbus-Kanäle überhaupt keine Analogeingänge. Der Eingang aller 254 Kanäle erfolgt nämlich direkt über einen einzigen Anschluss.
Das ELCOM kann als passiver Mithörer im Controller-Bussystem eingesetzt werden, bei Bedarf kann es aber auch zum aktiven Teilnehmer werden und häufige Abfragen nach spezifischen Informationen durchführen. Das ELCOM-Layer verwendet ein einfaches logisches Maskierungsschema zur Identifizierung benötigter Datenblöcke in einer problemlos zu verwaltenden Textdatenbank; es gibt an, wo sich eine einzelne Nachricht innerhalb des Datenblocks befindet. Diese Methoden ermöglichen eine kurze Lernkurve und eine unkomplizierte Handhabung mit Tools wie Microsoft Excel®, in denen Parametergruppennummern (PGN), Parameter-IDs (PID) oder sogar direkte Adressinformationen hinzugefügt oder geändert werden können.
Zum Lieferumfang des ELCOM-Layers gehören viele vordefinierte Datenbanken, beispielsweise J1939 und OBDII, die den Zugriff auf Standardinformationen vereinfachen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 SAC-TRAN-MP-2-Aufnehmerkabel, Länge 2 m (1-SAC-TRAN-MP-2-2).

Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Das SoMat SMART-Modul für DMS (SMSTRB4-xxx) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS. Das SMART-Modul für DMS zeichnet sich durch seine exzellente DMS-Signalaufbereitung aus und unterstützt Viertel-‚ Halb- und Vollbrückentypen.

Das SoMat SMART-Modul für Thermoelemente (SMITC) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für Somat eDAQlite