Z70: Schnellklebstoff für Dehnungsmessstreifen (Superglue Z70: Schnellklebstoff für Dehnungsmessstreifen (Superglue | HBM

Z70: Kalt aushärtender Schnellklebstoff für experimentelle Tests und Sensoren ohne hohe Genauigkeitsanforderungen

Das Material ist abgekündigt und wird nur noch bis Mitte 2024 verfügbar sein bzw. nur solange der Vorrat reicht. 100% Nachfolger: 1-CA80.

Mit seinen sehr schnellen Aushärtezeiten von nur 1 Minute bei 20°C ist der Schnellklebstoff Z70 bei vielen experimentellen Testaufgaben für die Installation von Dehnungsmessstreifen beliebt. Auch bei der Herstellung von Sensoren kommt der auf Cyanacrylat-Basis bestehende Klebstoff zum Einsatz – allerdings meist nur dann, wenn es nicht auf hohe Genauigkeit ankommt.

Die Aushärtung von Z70 erfolgt nur bei sehr dünnen Klebstoffschichten. Da die aus der Umgebungsluft absorbierte Feuchtigkeit als Katalysator dient, sollte die relative Feuchtigkeit ca. 40-70 Prozent betragen. Zu guter Letzt hängt die Aushärtung von Cyanacrylaten  wie dem Z70 auch vom chemischen Zustand der zu verklebenden Oberfläche ab.

Bei eher ungünstigen Einsatzbedingungen (geringe Luftfeuchtigkeit, sauer reagierende Oberflächen, niedrige Temperaturen) empfiehlt sich die zusätzliche Verwendung eines Beschleunigers. Hier kann jeder Aktivator für Cyanacrylate verwendet werden.

  • Kalt aushärtender Schnellklebstoff: Härtet innerhalb kürzester Zeit per Daumendruck aus (0,5 Minuten bei 30°C/86°F, 1 Minute bei 20°C/68°F, 10 Minuten bei 5°C/41°F)

Erhältlich im Webshop:

  • 1-Z70:

          Jetzt kaufen

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Dehnungsmessstreifen - Katalog Deutsch
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Bedienungsanleitungen
Z70 - Gebrauchsanweisung English, Deutsch, French
Gebrauchsanleitungen
BCY01 - Gebrauchsanweisung French, English, Deutsch
Sicherheitshinweise
BCY - Sicherheitshinweise sprachunabhängig
Z70 - Sicherheitshinweise sprachunabhängig
Konformitätserklärung
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.