Eine Schlüsselkomponente in der Montagelinie
Der MP85ADP ist eine Schlüsselkomponente in der Montagelinie, da er für Messungen und die Qualitätskontrolle der eingeleiteten Kraft und des Abstands beim Crimpen eingesetzt wird; dies zählte zu den Hauptkriterien des Kunden. Der Verstärker ist sehr schnell und stellt alle Spitzen und Extremwerte, die während eines Prozesses auftreten, übersichtlich dar, sodass jedwede Risse oder defekte Teile schnell identifiziert und korrigiert werden können.
Orwin entschied sich für den MP85ADP, da die Ingenieure während der Überwachung der eingeleiteten Kraft und des Abstands beim Crimpen bis zu acht Messfenster eingeben können. Die von Orwin eingegebenen Algorithmen ermöglichten das Verfolgen des Fortschritts von Abstand und Kraft mithilfe einer Kraft-Wegüberwachungskurve und damit das umgehende Erkennen jedweder, während des Crimpens auftretender Fehler. Dadurch konnte eine Übertragung von Fabrikationsfehlern auf die nächste Stufe des Montageprozesses sicher ausgeschlossen werden.
Dies war von entscheidender Bedeutung für die Orwin-Kunden.
Der MP85ADP verarbeitet die Daten von bis zu 300 Fügezyklen pro Minute - und sorgt so für höchste Zuverlässigkeit, selbst in den schnellsten Produktionslinien. Dank industrieller Feldbus-Technologie und digitaler Ein- und Ausgänge konnte Orwin den Verstärker leicht und optimal in seine Automatisierungsumgebung integrieren.