6-Leiterkabel für Ex-Anwendungen. Das Kabel im PVC-Mantel verfügt über eine hohe kapazitative Symmetrie.

Erhältliche Längen: 20 m und 100 m.

Zulassungen Ex
Material Mantel PVC Farbe RAL 5015 (blau)
Aderisolation PE-A
Temperaturbereich
(°C)
–30 ... +70

 

 

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation

Bestellnummern

1-CABE2/20
1-CABE2/100

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung