Digitale Wägezelle PW15iA: Allround-Talent für automatisierte Anwendungen

Die digitale Wägezelle PW15iA ist die ideale Wahl insbesondere für automatisierte Anwendungen in Verpackungsmaschinen. Die vielen bereits integrierten Zusatzfunktionen verwandeln PW15iA in einen echten Alleskönner. Dazu zählen z.B. umfangreiche Algorithmen für das Checkweighing (Kontrollverwiegung), sowie für das Füllen und Dosieren. Diese von PW15iA bereits mitgelieferten Funktionen müssen für die Verpackungsmaschine nicht mehr zusätzlich entwickelt werden. Dies reduziert Ihre Entwicklungszeiten erheblich.

Dank der Verwendung von Industrie-Standardmaßen (SP4M-Footprint) lässt sich die digitale Wägezelle PW15iA schnell und ohne Konstruktionsaufwand in bestehende Anlagen integrieren. Die Wägezelle ist komplett aus Edelstahl gefertigt, und verfügt über die höchstmögliche Schutzart IP68/IP69K. Somit widersteht die PW15iA industriellen Reinigungen, und ist korrosionsbeständig. 

Die Kombination aus höchstmöglicher Schutzart und Kompabilität zu Standardmaßen erlaubt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, zum Teil auch weit über Verpackungsmaschinen hinaus: Vom automatischen Dosieren bis hin zur Unterwasser-Kraftmessung. 

  • Präzision bestätigt: OIML-Zertifikat für C3, Y = 10.000
  • Nennlasten: 10 kg, 20 kg, 50 kg

Digital

  • Kein Übertragungsverlust durch Nutzung der digitalen Technologie
  • Digitale I/Os mit Funktionen für Füllen, Dosieren, Checkweighing
  • Geringer Platzbedarf

Profitieren Sie von allen Vorzügen der digitalen Wägetechnik - blitzschnell startklar auch in Ihrer Anwendung. 

Flexibel

  • Gut geschützt mit IP68/IP69K: Dauerhaft wasserdicht und korrosionsbeständig
  • Enthält vorgefertige Funktionen für Füllen, Dosieren und Kontrollverwiegen ("Checkweighing")
  • 2 Ein- oder Ausgänge (umschaltbar)
  • Stecker statt Kabel: Ermöglicht schnellen Austausch für minimale Stillstandszeiten

Perfekt geeignet für den Einsatz in Verpackungsmaschinen. Profitieren Sie zudem von kürzeren Entwicklungszeiten durch fertige Softwaremodule für Füllen, Dosieren, Checkweighing. 

Kompatibel

  • Gleiche Einbaumaße wie gängige Standard-Wägezellen
  • Der Schraubenabstand entspricht dem der Wägezellen SP4M und PW15AH (Industrie-Footprint)
  • Standard Befehlsatz von HBM (gleiche Kommunikation wie HBM-Wägetechnik-Komponenten FIT, PAD und AED)

Digitalisieren Sie mit kleinem Aufwand Ihre bestehende Anwendung - einfacher Austausch aller gängigen analogen Wägezellen dank Standardmaßen. 

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zubehör verfügbar

2 Kabel zur Auswahl:

  • 1-KAB165 für Standardanwendungen (IP67)
  • 1-KAB173 für höchste Anforderungen an Schutzart und Hyiene (IP68/IP69K)

Einfache Montage per Stecker. 

Füllprozesse konfigurieren, analysieren, optimieren mit PanelX

PanelX ist die plattformübergreifende Software von HBM zum Aufsetzen, Einstellen und Analysieren Ihrer dynamischen wägetechnischen Anwendungen. Die in PW15iA integrierten Algorithmen zum Füllen, Dosieren und Kontrollverwiegen können Sie mit PanelX einfach und intuitiv einstellen und bedienen. <br/><br/> PanelX analysiert Parameter wie z.B. Füllzeit und Residual Flow und unterstützt Sie beim Optimieren des Füllvorgangs.

Mehr über PanelX

Technische Dokumentation und weitere Produktinformationen

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Japanese
Deutsch
English
Deutsch
Broschüren
English
Bedienungsanleitungen
French
Japanese
French, English, Deutsch
Zubehör
English
Deutsch
Zertifikate
sprachunabhängig
sprachunabhängig
EDS Files

Datum: 05/2017
Dateigröße: 6 KB
sprachunabhängig

Datum: 05/2017
Dateigröße: 10 KB
sprachunabhängig
Software

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)

Datum: 07/2017
Version: 2.0.1
Dateigröße: 31 MB
sprachunabhängig

WebHelp for PanelX in English and German language.


Datum: 08/2015
Version: 1.2.2
Dateigröße: 23 MB
sprachunabhängig
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung