Sichere und stabile Messwert-Digitalisierung und Parameterspeicherung.
AD105D – Digitale Sensorelektronik
Die Aufnehmerelektronik AD105D wandelt Signale von analogen Wägezellen in digitale Signale um. So können Sie mit Ihren bereits vorhandenen Systemen von digitaler Präzision profitieren und dadurch Zeit und Geld sparen.
- Genauigkeitsklasse: 0,01
- Schnittstellen: RS-485 (2-Draht-Kommunikation) oder CANopen
- Messeingänge: ein digitaler Ein- und Ausgang
Bitte beachten Sie, dass die AD105D nur in Einheiten von 10 oder 50 Stück erhältlich ist.
Hohe Messqualität
Für DMS-Sensoren und Wägezellen mit einstellbarer Ausgaberate von bis zu 200 Messwerten pro Sekunde. Ausgestattet mit digitalen Filtern, Triggerfunktionen und Grenzwertschaltern bietet sie eine Alternative als digitaler Allrounder.
Universell
Dank einfacher Handhabung, Filtermodi, Analyse- und Einstellmöglichkeiten ist die Elektronik auch für Dosier- und Abfüllmaschinen geeignet. Die AD105D verfügt über je einen konfigurierbaren digitalen Steuer-Ein- und -Ausgang sowie Status-LED.
Praxisgerechte Funktionalität und Auswertefunktionen.
Leichte Integration
Über die Schnittstellen RS-485 (2-Draht mit Halbduplex) und CANopen lässt sich die kompakte Elektronik komfortabel in verschiedene Systemumgebungen einbinden. Die Inbetriebnahme erfolgt über PC und die kostenlose PanelX Software.
Universell und schnell einsetzbar zum niedrigen Preis.
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
AD105D - Data Sheet | English | |||
AD105D - Datenblatt | Deutsch | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
AD105D - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
Kurzanleitungen | ||||
AD105D Kurzanleitung | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
AD105C, AD105D - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Andere Materialien | ||||
AD105D - Compatibility Sheet | English | |||
Gerätebeschreibung | ||||
EDS Files
Datum: 07/2023 | Dateigröße: 39 KB | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Datum: 07/2023 | Dateigröße: 121 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
AD105D CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Datum: 03/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 17 MB | sprachunabhängig | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Datum: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Dateigröße: 26 MB
| sprachunabhängig | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Dateigröße: 4 MB | Deutsch | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Datum: 10/2022 | Dateigröße: 4 MB | sprachunabhängig | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Datum: 10/2022 | Dateigröße: 4 MB | Chinese | |||
Tech Notes | ||||
AD105D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD105D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | sprachunabhängig | |||