Das Testen von Antrieben und Antriebssträngen („Power-Train“) gehört zu den Schlüsselaufgaben in der Fahrzeugentwicklung. Da die Autos und großen Nutzfahrzeuge der nächsten Generation deutliche Wirkungsgradverbesserungen bieten müssen, ist es unerlässlich, jeden Motor und Antrieb genau zu prüfen.
Nachhaltige Lösungen in der Elektromobilität: HBM bietet alles, was Sie für Ihre Prüfungen und Messungen benötigen – aus einer Hand
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Elektrische Nutzfahrzeuge, Flugzeuge mit batterie-elektrischen Antriebssystemen und Schiffe mit Elektro- und Hybridmotoren werden bald die mobile Landschaft dominieren. Für Mobilitätsanbieter spielt die stärkere Fokussierung auf Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bei der Produktgestaltung.
HBM unterstützt seine Kunden mit den richtigen Werkzeugen, die ihre Produkte durch Optimierung von Wirkungsgrad, Leistung und Reichweite, Verbesserung der Betriebsfestigkeit und Durchführung thermischer Analysen nachhaltiger machen.
Tests im elektrischen Antriebsstrang – im Labor, im Feld und in der Produktion

Leistungsanalyse: Das Testsystem für elektrische Inverter und Maschinen
HBM bietet eine Lösung für die dynamische Leistungsanalyse, die Rohdaten aufzeichnet, die volle Bandbreite der Drehmomentsensoren von HBM nutzt und Anwendern die Ansicht ihrer Signale ganz ohne Power-Analyzer oder Oszilloskop ermöglicht. Das eDrive-System kann je nach Ihren Bedürfnissen mit bis zu 51 elektrischen und 6 mechanischen Leistungsmessungen erweitert werden – die perfekte Lösung sowohl für einfache als auch komplexe Antriebsstränge.

Thermische Validierung: Die komplette und sichere Messkette für die Anforderungen Ihrer Tests
Die thermische Analyse und die Prüfung der thermischen Beständigkeit sind wesentliche Validierungsschritte im Entwicklungsprozess, die der Markteinführung einer Komponente, eines ganzen Antriebsstrangs oder eines Fahrzeugs vorangehen. Die thermische Validierung hat Einfluss auf Packaging (Platznutzungskonzept), Kühl- und Heizsysteme, Gesamtlebensdauer, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Betrieb.

Betriebsfestigkeit: Ihre individuelle Lösung für Strukturtests zu Spannung und Materialermüdung
Konstruktionen im Bereich Elektromobilität werden treibende Kraft für ein neues Zeitalter der Betriebsfestigkeitsprüfung sein. Neue, leichte Werkstoffe und innovative Strukturkonzepte sind gefordert, um den Bedarf hinsichtlich Reichweite, Robustheit, Sicherheit, Energie und Kosteneffizienz zu decken. Lesen Sie mehr darüber, welche Produkte und Dienstleistungen HBM für die Betriebsfestigkeitsprüfung anbietet.

Das sagen unsere Kunden über uns
„Mit unseren innovativen Windkraftsystemen bringen wir die Energiewende voran. Dafür brauchen wir Partner, die neue Wege mit uns gehen. Dank der Experten von HBM liefern unsere Prüfungen optimale Ergebnisse. Durch ihre globale Präsenz konnten sie uns bei unseren Projekten weltweit immer schnell Unterstützung bieten.”
– Martin Bode, Senior Chief Engineer at aerodyn engineering

Wir bieten mehr: Zusatzdienstleistungen und Support
Unser Service- und Supportteam unterstützt Sie in allen Belangen messtechnischer Anwendungen:
- Schlüsselfertige Lösungen im Projekt-Engineering
- Kalibrierdienstleistungen
- Seminare und Schulungen der HBM Academy