Zu den gewünschten Ergebnissen mit der HBK Academy
Neue Online-Kurse im Herbst
Oktober 2020
HBK präsentiert sein neuestes virtuelles Schulungsangebot, das Ingenieuren, Akustikern und Beratern ein breites Spektrum an Test- und Messtechnikwissen bietet.
Dazu gehört für diejenigen, die mit Prüf- und Messmitteln zu tun haben, eine Veranstaltung mit dem Titel Drehmoment richtig messen. Drehmoment setzt sich aus zwei Variablen zusammen und Drehmomentmessungen können komplex sein. Der Drehmomentsensor arbeitet in der Regel im drehenden Betrieb, was den Testaufbau zusätzlich erschwert. Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern das theoretische und praktische Wissen, das für die Beherrschung dieses Werkzeugs erforderlich ist.
Außerdem gibt es einen Kurs zum Messen mit Dehnungsmessstreifen, der den Teilnehmern zeigt, wie man Messungen richtig durchführt. Die Teilnehmer erfahren mehr über die korrekte Kompensation von Temperatureinflüssen, verschiedene Anschlussvarianten von Dehnungsmessstreifen und vieles mehr.
Eine Reihe von Kursen mit dem Schwerpunkt Betriebsfestigkeit und Materialermüdung umfasst Themen wie nCode DesignLife: Fatigue Analysis of Welded Structures. Schweißen ist eine häufig verwendete Methode zum Verbinden von Werkstoffen, beispielsweise Metallen; das Verfahren bedeutet jedoch, dass die Schweißnähte in der Regel eine geringere Dauerfestigkeit haben als das eigentliche Metall. In diesem Kurs werden Methoden zur Abschätzung der Ermüdungslebensdauer geschweißter Strukturen untersucht.
Zur selben Kategorie gehört die Correlating CAE Results with Test Data, die Probleme aufzeigt und darlegt, wie physische Testdaten mithilfe von nCode-Software korreliert werden. Experimentelle Tests haben Ingenieuren schon seit jeher geholfen, die Leistung von Bauteilen zu bewerten und die Lebensdauer eines Produkts abzuschätzen. Diese CAE-Vorhersagen müssen mit experimentellen Daten korreliert werden, um das Vertrauen in die prognostizierten Ergebnisse zu stärken. Dieser Kurs mit Kursleiter behandelt die besten Methoden für Test- und CAE-Korrelation.
Darüber hinaus gibt es viele Veranstaltungen zu Schall und Schwingung, einschließlich des Kurses Fundamentals of Sound and Vibration, der eine Einführung in die physikalischen Aspekte von Schall- und Schwingungsphänomenen, Parameter zu ihrer Beschreibung sowie grundlegende Test- und Messverfahren bietet.
Introduction to Modal Testing and Analysis ist ein viertägiger virtueller Kurs, der eine Einführung in die Grundlagen von Modaltests und Analyse bietet – von grundlegenden Definitionen bis hin zu anspruchsvolleren Anwendungen.
Weitere Informationen, Preise und den vollständigen Webinar-Kalender von HBK finden Sie im Schulungsbereich Website von HBK.
Marketing Coordinator
Heather Wilkins
Telefon: +44 (0) 1223 389 800
E-Mail: [email protected]
Über HBK – Hottinger, Brüel & Kjær
HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Heimat der Marken HBM Test and Measurement und Brüel & Kjær Sound and Vibration, ist eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Spectris plc, die einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. £ erzielt und weltweit rund 9800 Mitarbeiter beschäftigt.
Weitere Informationen finden Sie unter hbkworld.com
Über HBM Test and Measurement
Die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, gegründet 1950 in Deutschland) ist heute Technologie- und Marktführer im Bereich Testen und Messen. Das Produktspektrum von HBM umfasst Lösungen für die gesamte Messkette, von der virtuellen bis zur physikalischen Prüfung. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, USA, China und Portugal und ist in über 80 Ländern weltweit vertreten.
Über Brüel & Kjær Sound & Vibration
Brüel & Kjær konzentriert sich auf Schall- und Schwingungslösungen und entwickelt fortschrittliche Technologien für die Messung und das Management von Schall und Schwingungen. Als Spezialist auf diesem Gebiet unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Sicherung der Komponentenqualität, der Verbesserung der Produktleistung und der Überwachung der Einhaltung von Betriebsvorschriften.
Seit mehr als 75 Jahren zeichnen sich die Mitarbeiter von Brüel & Kjær in Forschung und Entwicklung aus, und viele von ihnen sind zu weltweit anerkannten Experten geworden, die die wissenschaftliche Gemeinschaft unterstützen und an renommierten Zentren lehren. Die Anwendung von Erfahrung und Technologie fördert Qualität und Effizienz in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts: Design, Entwicklung, Herstellung, Einsatz und Betrieb. Die Beherrschung von Schall und Schwingungen ist eine Schlüsselkomponente zur Beschleunigung des Geschäftswachstums und zur Verbesserung der Umweltqualität.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bksv.com