Seminar: PMX und Codesys - Datenakquisition, Parametrierung und Einstieg in die Programmierung

Das Messverstärkersystem PMX bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Erleichterung Ihrer Messaufgabe in Industrie und Automatisierung. Aber welche Funktionen stehen zur Verfügung? Wie erfolgt überhaupt die Einbindung des PMX in ein Automatisierungs- oder Steuerungssystem? Wo werden die Messparameter eingestellt und welches sind die richtigen? Sie haben bestimmt schon gemerkt, dass das PMX ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann und sehr vielseitig einsetzbar ist. Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen eine kleine Starthilfe anbieten, damit Sie den vollen Nutzen aus dem PMX ziehen können.

Seminarinhalte

In diesem Seminar lernen Sie:

  • Aufbau, Architektur und Philosophie des PMX-Systems
  • Einschubkarten: Welche Karten gibt es? Welche Funktionen? Welche Karte für welchen Aufnehmer? Wie erfolgt der richtige Anschluss?
  • Bedienung via Webbrowser und Catman
  • Erstellung von Echtzeitberechnungskanälen. Welche Berechnungen sind möglich?
  • Einbindung der PMX in Feldbussysteme
  • Verwendung als Soft-SPS mit Codesys
  • Erstellung von eigenen Webvisualisierungen mit Codesys
  • Diagnosefunktionen

Zielgruppe:

Alle, die den Einstieg und Gesamtüberblick über das Messverstärkersystem PMX wollen.

Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse in Mechanik und Elektrotechnik sind wünschenswert. Diese können in den Seminaren "Grundlagen der Technischen Mechanik" und "Grundlagen der Elektrotechnik" erworben werden.

Verfügbare Termine

27.-28.11.2017, Darmstadt

Event registration

Individuelle Termine auf Anfrage

Event registration

Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

06151/803-8061