Precisión segura: ¡Células de carga en calidad C6!
Con precix HBM ofrece células de carga con un número admisible de 6000 divisiones en el margen contrastable. La precisión de estas células de carga, también donominada como calidad C6 (según la recomendación internacional OIML R60) le ofrece numerosas ventajas, en comparación con las células de carga estándar de 3000 divisiones:
- Reducción de costes mediante células de carga más flexibles: En vez de utilizar varias básculas para diferentes aplicaciones de varias precisiones es suficiente una báscula con precix. Si hasta ahora era necesairo por ejemplo de una báscula con un margen de pesaje de 15kg y 5g de intervalo de contraste y otra báscula de 30kg / 10g, ahora se puede utilizar también una báscula con un margen de pesaje de 30kg / 5g que no precisa de una conmutación del intervalo de contraste.
- Asi misimo para aplicaciones que no precisan del uso de básculas sujetas a verificación, se puede obtener una precisión mucho mayor. Sobre todo en procesos de pesaje con cambios de temperatura.
Are your load cells as precise as the precix products of HBM?
See our technical article: Ensayos en células de carga C6 con resultados poco precisos de nuestros competidores.